G3304

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3304 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi
  • Hava filtresi yağmur kapağı
  • Servis göstergesi

Kumanda Sistemi
  • Hidro-mekanik regülatör

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası — dişli ile çalışan

Egzoz Sistemi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi
  • Altronic V kontak sistemi

Göstergeler
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ karteri — tam hazneli
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu

Montaj Sistemi
  • Motor destekleri

Koruma Sistemi
  • Kapaklar

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili tahrik kasnağı
  • Kaldırma halkaları

G3304 İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı

Kumanda Sistemi
  • Vernier ve pozitif kilitleme kontrol

Soğutma Sistemi
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü/genleşme deposu
  • Radyatör
  • Üfleyici fanı
  • Emme fanı
  • Kayış gerdirici
  • Fan tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanş
  • Boru
  • Yağmur koruması
  • Susturucular

Kontak Sistemi
  • Altronic III
  • CSA blendajlı kontak
  • Kablo tesisatı

Göstergeler
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi
  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Yardımcı pompa
  • Muhafazalı kavrama
  • Volan kütük mili
  • Ön kütük mili

Koruma Sistemi
  • Mekanik kapaklar
  • Gaz vanaları

Marş Sistemi
  • Havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü setleri
  • Akü kabloları
  • Akü rafı

Genel
  • Araç takımı

Genel Bakış

Cat® G3304 Endüstriyel Gaz Motoru şu değerlerle satışa sunulur: 1.800 dev/dak.da 71 bkW (95 bhp). Bu değerler müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 95.0 BHP 71.0 bkW Less
Maksimum Güç 95.0 BHP 71.0 bkW Less
Frekans 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less

Genel

Çap 121 mm (4,75 inç) 121 mm (4,75 inç) Less
Strok 152 mm (6,0 inç) 152 mm (6,0 inç) Less
Deplasman 7,0 L (425 inç³) 7,0 L (425 inç³) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru 757 kg (1.670 lb) 757 kg (1.670 lb) Less
Genişlik 744 mm (29 inç) 744 mm (29 inç) Less
Yükseklik 1.170 mm (46 inç) 1.170 mm (46 inç) Less
Uzunluk 1.158 mm (46 inç) 1.158 mm (46 inç) Less

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve sahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Geniş çalışma hızı aralığı

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen motorun teknik özellikler sayfasına bakın.