G3306

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3306 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi
  • Hava filtresi yağmur kapağı
  • Servis göstergesi

Kumanda Sistemi
  • Hidro-mekanik regülatör

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volanlar ve Volan Muhafazaları
  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi
  • Altronic V kontak sistemi

Göstergeler
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi
  • Yağ karteri — tam hazneli
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu

Montaj Sistemi
  • Motor destekleri

Koruma Sistemi
  • Kapaklar

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve kasnağı
  • Kaldırma halkaları

G3306 İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı

Kumanda Sistemi
  • PSG Woodward regülatör
  • Vernier ve pozitif kilitleme kontrol

Soğutma Sistemi
  • ATAAC dönüşümü
  • Son soğutucu grubu
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü ve genleşme deposu
  • Radyatör
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için üfleyici fan
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için emiş fanı
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için fan tahrik mekanizmaları
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için fan adaptörü
  • Kayış gerdirici

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Borular
  • Yağmur başlıkları
  • Susturucular

Yakıt Sistemi
  • Düşük basınçlı gaz dönüşümü
  • Yakıt filtresi

Kontak Sistemi
  • Altronic III
  • CSA blendajlı kontak
  • Kablo tesisatı
  • İkili zamanlama

Göstergeler
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi
  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri
  • Yardımcı tahrik kasnakları ve yardımcı pompa
  • Kapalı kavrama ve kavrama desteği
  • Volan kütük mili
  • Ön kütük mili

Koruma Sistemi
  • Mekanik kapatma
  • Gaz vanaları

Marş Sistemi
  • Havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Kontak anahtarı takılı/monte edilmemiş halde teslim edilen elektrikli çalıştırma motorları
  • Marş destekleri
  • Akü setleri

Genel
  • Araç takımı

Genel Bakış

Cat® G3306 Endüstriyel Gaz Motoru 1.800 dev/dak.da 108-157 bkW (145-211 bhp) arasında değerlerle satışa sunulur. Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 145.0 BHP 108.0 bkW Less
Maksimum Güç 211.0 BHP 157.0 bkW Less
Frekans 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less

Genel

Çap 121 mm (4,75 inç) 121 mm (4,75 inç) Less
Strok 152 mm (6,0 inç) 152 mm (6,0 inç) Less
Deplasman 10,5 L (638 inç³) 10,5 L (638 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru 948 kg (2.090 lb) 948 kg (2.090 lb) Less
Genişlik 978 mm (38 inç) 978 mm (38 inç) Less
Uzunluk 1.539 mm (60 inç) 1.539 mm (60 inç) Less
Yükseklik 1.261 mm (50 inç) 1.261 mm (50 inç) Less

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve sahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Geniş çalışma hızı aralığı

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen motorun teknik özellikler sayfasına bakın.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı