G3406

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® G3406 Endüstriyel Gaz Motoru 1.800 dev/dak.da 160-242 bkW (215-325 bhp) arasında değerlerle satışa sunulur. Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 215.0 BHP 160.0 bkW Less
Maksimum Güç 325.0 BHP 215.0 bkW Less
Frekans 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less

Genel

Çap 137 mm (5,4 inç) 137 mm (5,4 inç) Less
Strok 165 mm (6,5 inç) 165 mm (6,5 inç) Less
Deplasman 14 L (893 inç³) 14 L (893 inç³) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru 1.362 kg (3.000 lb) 1.362 kg (3.000 lb) Less
Yükseklik 1.433 mm (56 inç) 1.433 mm (56 inç) Less
Uzunluk 1.934 mm (76 inç) 1.934 mm (76 inç) Less
Genişlik 1.270 mm (50 inç) 1.270 mm (50 inç) Less

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen motorun teknik özellikler sayfasına bakın.

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve sahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Geniş çalışma hızı aralığı

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•SSM numunesi dahil planlı bakım
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Hizmet Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmet ağı
  • Cat Endüstriyel Hizmet Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci hizmet ağı

G3406 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi — ağır hizmet
  • Hava filtresi yağmur kapağı
  • Servis göstergesi

Kumanda Sistemi
  • Regülatör — Woodward PSG mekanik
  • Regülatör kilitleme — pozitif kontrol

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi
  • Altronic III kontak sistemi

Göstergeler
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yardımcı yağ haznesi
  • Yağ karteri — tam hazneli
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı, seviye çubuğu — sağ taraf

Montaj Sistemi
  • Motor destekleri

Koruma Sistemi
  • Kapaklar

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve tahrik kasnakları
  • Kaldırma halkaları

G3406 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Ön filtre

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri
  • Şarj alternatörleri müşteri tarafından sağlanan kapatma mekanizmalarıyla kullanım için
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı
  • Kontrol montajı

Kumanda Sistemi
  • PSG Woodward regülatör

Soğutma Sistemi
  • Radyatörler
  • Kıvılcım çıkarmayan üfleyici fanı
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için üfleyici fanları
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için fan tahrik mekanizmaları
  • ATAAC dönüşümü
  • Son soğutucu
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörleri

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsek
  • Flanş
  • Boru
  • Yağmur koruması
  • Susturucu

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi
  • Doğal gaz valfi ve fıskiye kitleri

Kontak Sistemi
  • CSA blendajlı kontak
  • Kablo tesisatı

Göstergeler
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi
  • Yardımcı yağ haznesi sökme
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi
  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Kapalı kavrama ve kavrama desteği
  • Ön kütük mili ve volan kütük mili

Koruma Sistemi
  • Gaz vanaları

Marş Sistemi
  • Havalı marş motoru
  • Elektrikli havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli marş motoru — tekli 12 ve 24 V
  • Marş destekleri
  • Akü setleri, kabloları ve rafı

Genel
  • Damper koruması