G3408

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3408 Standart Donanımlar

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği
  • Radyatörler
  • Kıvılcım çıkarmayan üfleyici fanı
  • Üfleyici fanı ve müşteri tarafından sağlananradyatörler için fan tahrik mekanizmaları
  • ATAAC dönüşümü
  • Son soğutucu
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 0 volan
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Göstergeler
  • Servis saat ölçer
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yardımcı yağ haznesi
  • Yağ karteri arka haznesi
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sağ taraf
  • Yardımcı yağ haznesi sökme
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi
  • Motor destekleri
  • Titreşim yalıtıcıları

Koruma Sistemi
  • Kapaklar
  • Gaz vanaları

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve tahrik kasnakları
  • Kaldırma halkaları

G3408 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava Filtresi — çift eleman
  • Hava filtresi — servis göstergeli tek öğe
  • Hava girişi adaptörü
  • Ön filtre
  • Hava filtresi yağmur kapağı

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı
  • Kontrol montajı

Kumanda Sistemi
  • Regülatör — Woodward PSG mekanik
  • Regülatör kontrolü — pozitif kilitleme
  • EG3P/2301A devir kontrol regülatörü
  • PSG elektrikli regülatör
  • PSG pnömatik regülatör

Egzoz Sistemi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Yağmur başlıkları
  • Susturucular
  • Egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü
  • İkili gaz regülatörü
  • Düşük enerjili yakıt karbüratörü
  • Düşük basınçlı gaz dönüşümü
  • Propan ve doğal gaz vanası ve fıskiye kitleri
  • Yakıt filtresi

Kontak Sistemi
  • Dijital kontak sistemi
  • CSA kontak
  • Kontak topraklama kablo tesisatı
  • Güç kaynağı — dijital kontak sistemi

Güç Çıkış Üniteleri
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama desteği
  • Ön kütük mili
  • Volan kütük mili
  • Kasnak sökme

Marş Sistemi
  • Havalı marş motoru
  • Elektrikli havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli kontak — tekli 24 V
  • Marş destekleri
  • Akü setleri (24 V kuru), kablolar ve raf

Genel Bakış

Cat® G3408 Endüstriyel Gaz Motoru 1.800 dev/dak.da 190-317 bkW (255-425 bhp) ve 1.500 dev/dak.da 249 bkW (332 bhp) arasında değerlerle satışa sunulur. Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 255.0 BHP 190.0 bkW Less
Maksimum Güç 425.0 BHP 317.0 bkW Less
Frekans 1.500 ve 1.800 dev/dak. 1.500 ve 1.800 dev/dak. Less

Genel

Çap 137 mm (5,4 inç) 137 mm (5,4 inç) Less
Strok 152 mm (6,0 inç) 152 mm (6,0 inç) Less
Deplasman 18 L (1.099 inç³) 18 L (1.099 inç³) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru 2.245 kg (4.950 lb) 2.245 kg (4.950 lb) Less
Uzunluk 1.756 mm (69,1 inç) 1.756 mm (69,1 inç) Less
Yükseklik 1.758 mm (69,2 inç) 1.758 mm (69,2 inç) Less
Genişlik 1.563 mm (61,5 inç) 1.563 mm (61,5 inç) Less

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen motorun teknik özellikler sayfasına bakın.

Motor Tasarımı

  • Gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve sahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Geniş çalışma hızı aralığı

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı