G3412

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3412 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi — servis göstergeli tek öğe

Kumanda Sistemi
  • Regülatör — Woodward PSG mekanik
  • Regülatör kontrolü — pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi
  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 0 volan
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi
  • Dijital kontak sistemi

Göstergeler
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yardımcı yağ haznesi
  • Yağ karteri arka haznesi
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sağ taraf

Montaj Sistemi
  • Motor destekleri

Koruma Sistemi
  • Kapatma mekanizması

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve tahrik kasnakları
  • Kaldırma halkaları

G3412 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi
  • Hava girişi adaptörü
  • Ön filtre
  • Hava filtresi yağmur kapağı

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı
  • Kontrol montajı

Kumanda Sistemi
  • EG3P/2301A devir kontrol regülatörü
  • PSG elektrikli regülatör
  • PSG pnömatik regülatör

Soğutma Sistemi
  • Radyatörler
  • Üfleyici fanı ve müşteri tarafından sağlananradyatörler için fan tahrik mekanizmaları
  • ATAAC dönüşümü
  • Son soğutucu
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Yağmur başlıkları
  • Susturucular

Yakıt Sistemi
  • İkili gaz regülatörü
  • Düşük enerjili yakıt karbüratörü
  • Düşük basınçlı gaz dönüşümü
  • Propan ve doğal gaz vanası ve fıskiye kitleri
  • Yakıt filtresi

Kontak Sistemi
  • CSA kontak
  • Kontak topraklama kablo tesisatı
  • Güç kaynağı — dijital kontak sistemi

Göstergeler
  • Alarm modülü
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi
  • Yardımcı yağ haznesi sökme
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi
  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama desteği
  • Ön kütük mili
  • Volan kütük mili
  • Kasnak sökme

Koruma Sistemi
  • Gaz vanaları
  • Durum kontrol kutusu ara bağlantı kablo tesisatı

Marş Sistemi
  • Havalı marş motoru
  • Elektrikli havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli marş motorları — tekli 24 V
  • Marş destekleri
  • Akü setleri (24 V kuru), kablolar ve raf

Genel
  • Araç takımı
  • Dijital arıza teşhis aracı

Genel Bakış

Cat® G3412 Endüstriyel Gaz Motoru 1.800 dev/dak.da 448-475 bkW (600-637 bhp) arasında değerlerle satışa sunulur. Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 600.0 BHP 448.0 bkW Less
Maksimum Güç 637.0 BHP 475.0 bkW Less
Frekans 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less

Genel

Çap 137 mm (5,4 inç) 137 mm (5,4 inç) Less
Strok 152 mm (6,0 inç) 152 mm (6,0 inç) Less
Deplasman 27 L (1.649 inç³) 27 L (1.649 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 2.442 mm (96 inç) 2.442 mm (96 inç) Less
Yükseklik 1.960 mm (77 inç) 1.960 mm (77 inç) Less
Ağırlık, Net Kuru 2.141 kg (4.720 lb) 2.141 kg (4.720 lb) Less
Genişlik 1.598 mm (63 inç) 1.598 mm (63 inç) Less

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Bazı değerlerde yalnızca ihracat için geçerli standart emisyon seviyeleri bulunmaktadır. Kesin emisyon bilgileri için lütfen motorun teknik özellikler sayfasına bakın.

Motor Tasarımı

  • Gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve sahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Geniş çalışma hızı aralığı

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı