G3508/G3508B

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3508/G3508B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Uzak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları

Soğutma Sistemi
  • Gömlek suyu termostatları ve muhafazası — tamamen açılmasıcaklığı 98 °C (208 °F)
  • Gömlek suyu pompası — dişli ile çalıştırılır, santrifüj tipi,otomatik beslemeli değil
  • Son soğutucu su pompası — dişli ile çalıştırılır, santrifüj tipi,otomatik beslemeli değil
  • Deniz havasının atmosferine uygun son soğutucu peteği
  • Son soğutucu termostatları ve muhafazası — tamamen açıksıcaklığı 35 °C (95 °F)
  • Son soğutucu — arıtılmamış su, temizlenebilir

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldları — su soğutmalı

Volanlar ve Volan Muhafazaları
  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü
  • Yakıt gaz kapatma valfi (24 V DC)

Göstergeler
  • Danışman paneli
  • Danışman ara bağlantı donanımı

Yağlama Sistemi
  • Karter hava delikleri — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ örnekleme valfi
  • Turboşarj yağ akümülatörü

Montaj Sistemi
  • Motor takoz rayları

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön yuva — iki taraflı
  • Sol ön alt aksesuar tahrik mekanizması

Koruma Sistemi
  • Elektronik kapatma sistemi
  • Gaz kesme valfi

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Titreşim damperi ve muhafazası

G3508/G3508B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Uzak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları

Soğutma Sistemi
  • Son soğutucu peteği
  • Termostatik valfler
  • Bağlantılar
  • Genleşme ve taşma deposu
  • Su seviye anahtarı göstergesi

Avrupa Onayları
  • Avrupa Birliği sertifikaları

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi

Göstergeler
  • Müşteri iletişim modülleri

Yağlama Sistemi
  • Yağ filtreleri — çift katlı
  • Yağ karteri tahliyesi
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Karter pompaları
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi
  • Paletler
  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri
  • Yardımcı tahrik şaftı
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Ön kütük mili
  • Kasnaklar

Koruma Sistemi
  • Gaz valfi
  • Patlama düşürme valfleri

Marş Sistemi
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • JW ısıtıcılar
  • Akü setleri (24 V kuru)
  • Akü aksesuarları

Genel
  • Volan koruyucusunun sökülmesi
  • Motor marş grubu
  • Premium 8:1 pistonlar

Genel Bakış

Cat® G3508 Endüstriyel Gaz Motoru 1.200 dev/dak.da 391 bkW (524 bhp) ve 1.400 dev/dak.da 500-514 bkW (670-690 bhp) arasında değerlerle satışa sunulur. Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 524.0 BHP 391.0 bkW Less
Maksimum Güç 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Frekans 1.200-1.400 dev/dak. 1.200-1.400 dev/dak. Less

Genel

Çap 170 mm (6,7 inç) 170 mm (6,7 inç) Less
Strok 190 mm (7,5 inç) 190 mm (7,5 inç) Less
Deplasman 34,5 L (2.105 inç³) 34,5 L (2.105 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru 3.941 kg (8.688 lb) 3.941 kg (8.688 lb) Less
Uzunluk 2.522 mm (99 inç) 2.522 mm (99 inç) Less
Yükseklik 2.131 mm (84 inç) 2.131 mm (84 inç) Less
Genişlik 2.014 mm (79 inç) 2.014 mm (79 inç) Less

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve sahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Geniş çalışma hızı aralığı

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

Entegre kontak, hız yönetimi, koruma ve patlamaya duyarlı değişken kontak zamanlaması gibi kontroller sağlayan ADEM A3 kontrol sistemi. ADEM A3'ün geliştirilmiş bir kullanıcı arabirimi vardır: görüntüleme sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.

Fakir Yanmalı Motor Teknolojisi

Fakir yanmalı motorlar büyük miktarda aşırı hava ile çalışır. Aşırı hava yanma sırasında yanma sıcaklığını ve basıncı düşürerek NOx seviyelerini ciddi miktarda azaltır. Fakir yanma tasarımı aynı zamanda daha uzun komponent ömrü ve çok iyi yakıt tasarrufu sağlar.

Çalışma Kolaylığı

Blok üzerindeki yan kapaklar içteki komponentlerin incelenebilmesini sağlar

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı