G3512/G3512B

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3512/G3512B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Eksenel akışlı hava filtresi
  • Temizlenebilir
  • Tek öğeli ve servis göstergeli kap

Kumanda Sistemi
  • Entegre elektronik gaz kelebeği kontrollü ADEM A3
  • CSA sertifikalı

Soğutma Sistemi
  • İki kademeli şarj havası soğutma
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Dişli ile çalıştırılan gömlek içi ve son soğutucu su pompası
  • Paslanmaz çelik son soğutucu petekleri

Egzoz Sistemi
  • Kuru egzoz manifoldları
  • Egzoz çıkışı: 200 mm İç Çap

Volanlar ve Volan Muhafazaları
  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • 7-50 psi gaz beslemesi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Gaz basınç regülatörü, pivot valf ile çalıştırılır

Kontak Sistemi
  • ADEM A3
  • Dış mekan için CSA sertifikalı

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri
  • Yağ örnekleme valfi
  • Turboşarj yağ akümülatörü

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön yuva — iki taraflı
  • Ön alt — sol aksesuar tahrik mekanizması

Burulma Titreşimi Analizi
  • Caterpillar tarafından sağlanır

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

G3512/G3512B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Yuvarlak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • CSA sertifikalı modeli bulunmaktadır

Soğutma Sistemi
  • Mekanik bağlantı montaj bağlantıları

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar

Yakıt Sistemi
  • Gaz filtresi

Göstergeler
  • Danışman görüntü paneli
  • İletişim modülü

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı
  • Yağ baypas filtresi
  • Hava ön yağlama pompası

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön kütük mili
  • Kasnaklar

Genel
  • Özel boya

AB Sertifikasyonu
  • EEC DOI sertifikasyonu

Destek
  • Fabrikada devreye alma

Genel Bakış

Cat® G3512 ve G3512B Endüstriyel Gaz Motorları, şu değerlerde satılmaktadır: 1.200 dev/dak.da 589-642 bkW (790-860 bhp) ve 1.400 dev/dak.da 749-772 bkW (1.004-1.035 bhp). Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 790.0 BHP 589.0 bkW Less
Maksimum Güç 1035.0 BHP 772.0 bkW Less
Frekans 1.200-1.400 dev/dak. 1.200-1.400 dev/dak. Less

Genel

Çap 170 mm (6,7 inç) 170 mm (6,7 inç) Less
Strok 190 mm (7,5 inç) 190 mm (7,5 inç) Less
Deplasman 51,8 L (3.158 inç³) 51,8 L (3.158 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru 4.950 kg (10.913 lb) 4.950 kg (10.913 lb) Less
Genişlik 2.220 mm (87,4 inç) 2.220 mm (87,4 inç) Less
Uzunluk 3.023 mm (119 inç) 3.023 mm (119 inç) Less
Yükseklik 2.136 mm (84,1 inç) 2.136 mm (84,1 inç) Less

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış G3500 LE güvenilirlik ve dayanıklılığı üzerine kurulmuştur
  • Çok çeşitli gaz yakıtlar ile çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü uzatır vesahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük saha hava yoğunluklarında (yüksek rakım/yüksek ortam sıcaklığı) geniş çalışma hızı aralığı
  • Daha yüksek güç yoğunluğu filo yönetimini iyileştirir
  • Kaliteli motor arıza teşhis sistemi
  • Her silindir için ateşlemeyeduyarlı zamanlama kontrolü

Ultra Fakir Yanma Teknolojisi (ULB)

ULB teknolojisi gelişmiş bir kontrol sistemi, dahaiyi turboşarj eşleşmesi, iyileştirilmiş hava ve yakıt karışımı vedaha gelişmiş bir yanma mekanizması ile şunları sağlar:- Daha düşük çevresel etki- Daha yüksek yatırım getirisi- Daha düşük işletme maliyetleri- Daha yüksek iş gücü verimi

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetim sisteminde hızkontrolü, hava/yakıt oran kontrolü ve kontak/ateşlemekontrolleri bulunur ve bu nedenle eksiksiz bir motor yönetim sistemidir.ADEM A3'ün şu özellikleri geliştirilmiştir: kullanıcı arabirimi, görüntü sistemi,kapatma kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanlarıpaketleme süresini kısaltır.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı