G3516/G3516B

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3516/G3516B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Eksenel akışlı hava filtreleri
  • Servis göstergesi
  • Temizlenebilir

Soğutma Sistemi
  • İki kademeli şarj havası soğutma:
  • Motor soğutma ve şarj havası soğutma termostatları

Egzoz Sistemi
  • Kuru egzoz manifoldları ve turboşarj muhafazaları

Volanlar ve Muhafazalar
  • SAE 00 volan
  • SAE 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • 7-50 psig gaz beslemesi gerektirir
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi

Göstergeler
  • Uzaktan bağlı Danışman kontrol paneli
  • Ara bağlantı donanımı

Yağlama Sistemi
  • Üste takılı karter hava delikleri
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi ve yağ numune valfi
  • Tahliye valfi
  • Turboşarj yağ akümülatörü
  • API B16.3 onaylı, gaz/hava ile çalışan ön yağlama sistemi

Burulma Titreşimi Analizi
  • Caterpillar tarafından sağlanır

Montaj
  • Paletler

Kontrol Panelleri
  • 4 inç LCD Danışman ekran paneli
  • Monte edilmemiş halde teslim edilir

Marş Sistemi
  • 90 psi TDI marş motoru
  • 150 psi TDI marş motoru

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön yuva, çift taraflı
  • Sol ön alt aksesuar tahrik mekanizması

Koruma Sistemi — Ekran/Alarm/Kapama
  • Düşük yağ basıncı
  • Yağ filtresi basınç farkı
  • Yüksek yakıt veya yağ sıcaklığı
  • Motor yağından motor soğutma sıvısına
  • Sıcaklık farkı
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Motor devri
  • Motor yükü
  • Akü voltajı
  • Ateşleme
  • Manifold hava sıcaklığı
  • Soğutma sıvısı JW giriş/çıkış basıncı
  • Sol turboşarj giriş sıcaklığı
  • Sağ turboşarj giriş sıcaklığı
  • Silindir portu sıcaklığı

Koruma Sistemi — Yalnızca Görüntüleme
  • Servis saati
  • Oksijen seviyesi

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Koruyuculu ikili 23 inç titreşim damperi
  • CSA Sertifikasyonu, Sınıf 1 Bölüm 2 Grup C ve D

G3516/G3516B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Dikdörtgen hava girişi adaptörü
  • Dairesel hava girişi adaptörü

Şarj Sistemi
  • Akü Şarj Cihazı 20 Amp

Bağlantılar
  • Mekanik bağlantı grubu
  • Giriş bağlantısı

Egzoz Sistemi
  • İlk üretilen modelde bulunan esnek bağlantılar
  • Dirsekler ve susturucular

Göstergeler
  • İsteğe bağlı ara bağlantı donanımı

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı ile teslim edilir

Montaj Sistemi
  • Paletler

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön kütük mili

Yayın
  • Mevcut seçenekler

Genel Bakış

Cat® G3516 ve G3516B Endüstriyel Gaz Motorları, şu değerlerde satılmaktadır: 1.200 dev/dak.da 492-858 bkW (660-1.150 bhp) ve 1.400 dev/dak.da 1.000-1.029 bkW (1.340-1.380 bhp). Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 660.0 BHP 492.0 bkW Less
Maksimum Güç 1380.0 BHP 1209.0 bkW Less
Frekans 1.200-1.400 dev/dak. 1.200-1.400 dev/dak. Less

Genel

Çap 170 mm (6,7 inç) 170 mm (6,7 inç) Less
Strok 190 mm (7,5 inç) 190 mm (7,5 inç) Less
Deplasman 69 L (4.211 inç³) 69 L (4.211 inç³) Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 3.400 mm (133 inç) 3.400 mm (133 inç) Less
Genişlik 1.844 mm (73 inç) 1.844 mm (73 inç) Less
Ağırlık, Net Kuru 8.401 kg (18.520 lb) 8.401 kg (18.520 lb) Less
Yükseklik 2.286 mm (90 inç) 2.286 mm (90 inç) Less

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış G3500 LE güvenilirlik ve dayanıklılığı üzerine kurulmuştur
  • Çok çeşitli gaz yakıtlar ile çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü uzatır vesahip olma ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük saha hava yoğunluklarında (yüksek rakım/yüksek ortam sıcaklığı) geniş çalışma hızı aralığı
  • Daha yüksek güç yoğunluğu filo yönetimini iyileştirir
  • Kaliteli motor arıza teşhis sistemi
  • Her silindir için ateşlemeyeduyarlı zamanlama kontrolü

Ultra Fakir Yanma Teknolojisi (ULB)

ULB teknolojisi gelişmiş bir kontrol sistemi, dahaiyi turboşarj eşleşmesi, iyileştirilmiş hava ve yakıt karışımı vedaha gelişmiş bir yanma mekanizması ile şunları sağlar:- En düşük motor emisyonları- En yüksek yakıt verimliliği- Rakım ve devirden daha az etkilenir- Kararlı yük kabulü ve yük reddi

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetim sisteminde hızkontrolü, hava/yakıt oran kontrolü ve kontak/ateşlemekontrolleri bulunur ve bu nedenle eksiksiz bir motor yönetim sistemidir.ADEM A3'ün şu özellikleri geliştirilmiştir: kullanıcı arabirimi, görüntü sistemi,kapatma kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanlarıpaketleme süresini kısaltır.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı