G3520/G3520B

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3520/G3520B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Eksenel Akışlı Hava filtresi
  • Temizlenebilir
  • Orta ağırlıkta hizmet tipi, servis göstergeli

Kumanda Sistemi
  • Entegre elektronik gaz kelebeği kontrollü ADEM A3
  • Kontrol paneli

Soğutma Sistemi
  • İki kademeli şarj havası soğutma
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Motor ile çalıştırılan gömlek içi ve son soğutucu su pompası
  • Paslanmaz çelik son soğutucu petekleri

Egzoz Sistemi
  • Kuru egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volanlar ve Volan Muhafazaları
  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • 7-50 psi gaz beslemesi
  • Yakıt sistemi 800 - 1.200 btu/scf (31,5 - 47,2 MJ/Nm3) için boyutlandırılmıştır
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi (GSOV)

Kontak Sistemi
  • ADEM A3

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — 143 gal
  • Tahliye valfi
  • Yağ örnekleme valfi
  • Turboşarj yağ akümülatörü

Montaj Sistemi
  • Motor takoz rayları - 330,2 mm (13 inç) endüstriyel tip

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön yuva — iki taraflı
  • Sol, sağ ön alt ve sağ üst aksesuar tahrik mekanizmaları

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • CSA Sertifikasyonu, Class 1 Division 2, Group D - elektrik sistemi ve göstergeler - ADEM A3 ve kontrol paneli dahildir

G3520/G3520B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Yuvarlak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi
  • Şarj alternatörü - CSA onaylı 24 V, 65 A

Soğutma Sistemi
  • Esnek bağlantılar

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Flanş ve genişletici

Yakıt Sistemi
  • Gaz filtresi

Göstergeler
  • İletişim modülü

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı
  • Yağ baypas filtresi
  • Hava ön yağlama pompası

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön kütük mili
  • Kasnaklar
  • Çift damper

Koruma Sistemi
  • Patlama düşürme valfleri
  • İkinci GSOV

Marş Sistemi
  • Kontrollü havalı marş motoru (90 psi veya 150 psi)
  • API B16.3 uyumlu borular
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Çark grubu

Genel
  • Özel boya
  • Burulma titreşimi analizi

AB Sertifikasyonu
  • EEC DOI sertifikasyonu

Destek
  • Fabrikada devreye alma

Genel Bakış

The Cat® G3520 ve G3520B Endüstriyel Gaz Motorları, şu değerlerde satılmaktadır: 1.200 dev/dak.da 1.104 bkW (1.480 bhp) ve 1.400 dev/dak.da 1.286 bkW (1.725 bhp). Müşteri tarafından temin edilen son arıtma sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
Maksimum Güç 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
Frekans 1.200-1.400 dev/dak. 1.200-1.400 dev/dak. Less

Genel

Çap 170 mm (6,7 inç) 170 mm (6,7 inç) Less
Strok 190 mm (7,5 inç) 190 mm (7,5 inç) Less
Deplasman 86,3 L (5.263 inç³) 86,3 L (5.263 inç³) Less
Motor Yapılandırması Motor - Sürekli Motor - Sürekli Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Yükseklik 2.385 mm (94 inç) 2.385 mm (94 inç) Less
Ağırlık, Net Kuru 11.168 kg (24.622 lb) 11.168 kg (24.622 lb) Less
Uzunluk 4.180 mm (164 inç) 4.180 mm (164 inç) Less
Genişlik 1.755 mm (69 inç) 1.755 mm (69 inç) Less

Motor Tasarımı

  • Kanıtlanmış G3500 LE güvenilirlik ve dayanıklılığı üzerine kurulmuştur
  • Çok çeşitli gaz yakıtlar ile çalışabilme özelliği
  • Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü uzatır ve edinim ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Sitedeki düşük hava yoğunluklarında (yüksek rakım/yüksek ortam sıcaklığı) geniş çalışma hızı aralığı
  • Daha yüksek güç yoğunluğu filo yönetimini iyileştirir
  • Kaliteli motor tanılama sistemi
  • Her silindir için ateşlemeye duyarlı zamanlama kontrolü

Ultra Fakir Yanma Teknolojisi (ULB)

ULB teknolojisi gelişmiş bir kontrol sistemi, daha uyumlu bir turboşarj, iyileştirilmiş hava ve yakıt karışımı ve daha gelişmiş bir yanma mekanizması ile şunları sağlar: - En düşük motor emisyonları - En yüksek yakıt verimliliği - Rakım ve devirden daha az etkilenir - Kararlı yük kabulü ve yük reddi

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetim sisteminde devir kontrolü, hava/yakıt oran kontrolü ve kontak/ateşleme kontrolleri bulunur ve bu nedenle eksiksiz bir motor yönetim sistemidir. ADEM A3'ün geliştirilmiş bir kullanıcı arabirimi vardır: görüntüleme sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Emisyonlar

Müşteri tarafından temin edilen son işlem sistemleri ile değerler NSPS saha uyumluluğuna sahiptir. Kesin emisyon bilgileri için lütfen yerel Cat Temsilcinize başvurun.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • S•O•S dahil planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci servis ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distribütörü (ISD) programı ile genişletilmiş temsilci servis ağı