Cat® C3.4B Endüstriyel Dizel Motorlar dayanıklılık, yakıt verimliliği ve düşük emisyon arasında mükemmel bir denge sunar. C3.4B Endüstriyel Motor ayrıca 2.200-2.500 dev/dak.da 63-90 bkW (84,5-120,7 bhp) arasında değişen ve U.S. EPA Tier 4 Final, AB Kademe IV emisyon standartlarını karşılayan değerlerde bulunur. C3.4B motorların güç verdiği endüstriler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Sepetli Vinçler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Kesiciler/Öğütücüler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Ormancılık, Sulama Ekipmanı, Malzeme Taşıma, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanı, Mobil Işık Kuleleri, Mobil Süpürme Makineleri, Taş Döşeme Ekipmanı, Pompalar, Uzman Tarım Ekipmanlar, Hendek Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanı.
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Nonroad Emisyon Standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Interim'e Eşdeğer ve EU Stage IIIB'ye Eşdeğer değerler EPA veya EU Flex Standartlarına uygun olarak bulunmaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Nonroad Emisyon Standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Interim'e Eşdeğer ve EU Stage IIIB'ye Eşdeğer değerler EPA veya EU Flex Standartlarına uygun olarak bulunmaktadır. | More |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel | More |
İç Çap | 99 mm (3,9 inç) 99 mm (3,9 inç) | More |
Strok | 110 mm (4,3 inç) 110 mm (4,3 inç) | More |
Silindir Hacmi | 3,4 L (207,5 inç³) 3,4 L (207,5 inç³) | More |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) | More |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 17:1 | More |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu | More |
Döndürme (volan ucundan) | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine | More |
Soğutma Sistemi Kapasitesi | 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) | More |
DOC Ağırlığı | 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) | More |
DOC Uzunluğu | 320 mm (12,6 inç) 320 mm (12,6 inç) | More |
DOC Çapı | 196 mm (7,7 inç) 196 mm (7,7 inç) | More |
SCR Ağırlığı | 20 kg (44 lb) 20 kg (44 lb) | More |
SCR Uzunluğu | 520 mm (20,47 inç) 520 mm (20,47 inç) | More |
SCR Çapı | 251 mm (9,88 inç) 251 mm (9,88 inç) | More |
Genişlik | 623 mm (24,5 inç) 623 mm (24,5 inç) | More |
Kuru Ağırlık (Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışan Temel Motor) | 270 kg (595,2 lb) 270 kg (595,2 lb) | More |
Uzunluk | 610 mm (24 inç) 610 mm (24 inç) | More |
Yükseklik | 805,5 mm (31,7 inç) 805,5 mm (31,7 inç) | More |
Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.
En gelişmiş teknoloji, güç, tork, yakıt tüketimi ve tepkide önemli iyileştirmeler sağlar. Teknoloji, tekli akıllı tahliye supaplı turboşarj sistemleri, dayanıklı yüksek basınçlı ortak enjeksiyon teknolojisi ve kapalı devre solunum sistemi içerir.
Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.
Tier 4 Interim veya Tier 4 Final, Kademe IIIB veya Kademe IV motorlar, en fazla 15 ppm kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıt ve yeni teknolojiyi destekleyen yeni yağ formülasyonları gerektirir. Cat motorları B20 biyodizeli kullanmak üzere tasarlanmıştır. Cat temsilciniz yakıt ve yağ ile ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.
Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.