C3.4B, 56 kW (75 hp) altında

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® C3.4B Endüstriyel Dizel Motorlar mükemmel dayanıklılık, yakıt verimliliği ve düşük emisyon dengesi sunar. C3.4B ayrıca 2.200-2.500 dev/dak.da 45-55,4 bkW (60-74,3 bhp) arasında değişen güçler ile sunulur ve U.S. EPA Tier 4 Final, AB Kademe IIIB emisyon standartlarını karşılar. C3.4B motorların güç verdiği endüstriler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Sepetli Vinçler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Kesiciler/Öğütücüler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Ormancılık, Sulama Ekipmanı, Malzeme Taşıma, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanı, Mobil Işık Kuleleri, Mobil Süpürme Makineleri, Taş Döşeme Ekipmanı, Pompalar, Uzman Tarım Ekipmanlar, Hendek Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanı.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 60.3 BHP 45.0 bkW Less
Maksimum Güç 74.3 BHP 55.4 bkW Less
Anma Devri 2.200 ve 2.500 dev/dak 2.200 ve 2.500 dev/dak Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB Nonroad Emisyon Standartları U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB Nonroad Emisyon Standartları Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
Çap 99 mm (3,9 inç) 99 mm (3,9 inç) Less
Strok 110 mm (4,3 inç) 110 mm (4,3 inç) Less
Deplasman 3,4 L (207,5 inç³) 3,4 L (207,5 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı (T) Turboşarjlı (T) Less
Sıkıştırma Oranı 17:1 17:1 Less
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık, Net Kuru (İsteğe Bağlı Ataşmanlar Olmadan Temel Marş Motoru) 251 kg (553,4 lb) 251 kg (553,4 lb) Less
Genişlik 653 mm (25,7 inç) 653 mm (25,7 inç) Less
Uzunluk 610 mm (24 inç) 610 mm (24 inç) Less
Yükseklik 829,5 mm (32,6 inç) 829,5 mm (32,6 inç) Less

Son İşlem Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık Duvar Akışı: 20 kg (44 lb). Düz Akış: 14 kg (30,8 lb) Duvar Akışı: 20 kg (44 lb). Düz Akış: 14 kg (30,8 lb) Less
Uzunluk Duvar Akışı: 541 mm (21,3 inç). Düz Akış: 509 mm (20 inç) Duvar Akışı: 541 mm (21,3 inç). Düz Akış: 509 mm (20 inç) Less
Çap Duvar Akışı: 180 mm (7,1 inç). Düz Akış: 149 mm (5,8 inç) Duvar Akışı: 180 mm (7,1 inç). Düz Akış: 149 mm (5,8 inç) Less

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Yüksek Performans

En gelişmiş teknoloji, güç, tork, yakıt tüketimi ve tepkide önemli iyileştirmeler sağlar. Teknoloji, tekli akıllı tahliye supaplı turboşarj sistemleri, dayanıklı yüksek basınçlı ortak enjeksiyon teknolojisi ve kapalı devre solunum sistemi içerir.

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.

Yakıt ve Yağ

Tier 4 Interim veya Tier 4 Final, Kademe IIIB veya Kademe IV motorlar, en fazla 15 ppm kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıt ve yeni teknolojiyi destekleyen yeni yağ formülasyonları gerektirir. Cat® motorları, B20 biyodizel kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Cat temsilciniz yakıt ve yağ ile ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Tier 4 Interim, Kademe IIIB Son İşlem Özellikleri


Rejenerasyon. Duvar Akışlı DPF: Saydam sistem, operatörün, üretken sürede, performansta veya sürekli bir rejenerasyon sırasında güçte herhangi bir kayıp olmadan ekipmanı çalıştırmasına olanak tanır. Operatör aktif rejenerasyonu engellemek istemedikçe, operatör müdahalesi gerekmez.


Montaj. Çoklu kapalı ve açık motor kurulum seçenekleri, birçok uygulama için müşterilere basit ve esnek çözümler sağlar.
Servis. Minimum 3.000 saat DPF kül servisi aralıkları.

Tier 4 Final, AB Stage IV Aftertreatment Özellikleri (56 bkW (75 bhp)'tan daha büyük güçler için)


TEKNOLOJİ VE GÜÇ: DOC/SCR teknolojisi müşterilere kompakt bir aftertreatment uygulaması sunar. DOC/SCR emisyon değerlerini düşürerek görünmez bir egzoz dumanı sağlar.


Montaj: DOC/Karıştırıcı için çpklu montaj pozisyonları. Farklı montaj tipleri için esnek uak bağlantı.
Servis: Aftertreatment servis müdahalesine gereksinim duymadan uzun süreli düşük emisyon sağlar.

C3.4B, 56 kW (75 hp) altında Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Endüksiyon manifoldları
  • Egzoz manifoldları

Kumanda Sistemi
  • Marş motoru
  • Alternatör
  • Elektronik Kontrol Ünitesi
  • Motor devri, yağ basıncı ve soğutucu sıvı sıcaklığı için sensörler

Soğutma Sistemi
  • Soğutma paketleri

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • Volan muhafazaları
  • Volan ve marş halkaları

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi konumları
  • Ortak yakıt pompası ve enjektörleri

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı filtreleri

Genel
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Final, AB Kademe IIIB Son İşlem/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC)
  • Esneklik için düz ve 90° seçenekli esnek boru bağlantı seti