C6.6 ACERT™

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® C6.6 ACERT Endüstriyel Dizel Motor 89-129,4 bkW (119,3-173,5 bhp) @ 2.200 dev/dak.'dan başlayan değerlerle satışa sunulur. Bu değerler, U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB emisyon standartlarını karşılar. C6.6 ACERT motorların desteklediği endüstriler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Tarım Traktörleri, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Kesiciler/Öğütücüler, Biçerdöverler/Hasat Makineleri, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Ağaç Budama Makineleri, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hasat Makineleri, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanı, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Taşıma, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanı, Mobil Işık Kuleleri, Mobil Süpürme Makineleri, Taş Döşeme Ekipmanı, Pompalar, İticiler, Uzman Tarım Ekipmanlar, Püskürtücüler, Hendek Kazıcılar, Hendek Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanı.

Güç Değerlemesi

Birimler:
Minimum Güç 119.3 bhp 89.0 bkW Less
Maksimum Güç 173.5 bhp 129.4 bkW Less
Değerlendirme Hızı 2.200 dev/dak. 2.200 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB Less

Genel

Motor Konfigürasyonu Sıralı 6, 4-Strok-Çevrim Dizel Sıralı 6, 4-Strok-Çevrim Dizel Less
Çap 105,0 mm (4,13 inç) 105,0 mm (4,13 inç) Less
Strok 127 mm (5,00 inç) 127 mm (5,00 inç) Less
Deplasman 6,6 L (402,8 inç³) 6,6 L (402,8 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Sıkıştırma Oranı 16,5:1 16,5:1 Less
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 13,7 L (14,5 qt) 13,7 L (14,5 qt) Less
Yağ Sistemi (dolum) 13-16 L (13,7-16,9 qt) 13-16 L (13,7-16,9 qt) Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 1.063,7 mm (41,9 inç) 1.063,7 mm (41,9 inç) Less
Genişlik 753 mm (29,6 inç) 753 mm (29,6 inç) Less
Yükseklik 907 mm (35,7 inç) 907 mm (35,7 inç) Less
Ağırlık - Net Kuru (İsteğe Bağlı Ataşmanlar Olmadan Temel Çalıştırma Motoru) 695 kg (1.532 lb) 695 kg (1.532 lb) Less

Atık Arıtma Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 852,7 mm (33,6 inç) 852,7 mm (33,6 inç) Less
Genişlik 364,6 mm (14,35 inç) 364,6 mm (14,35 inç) Less
Yükseklik 352 mm (13,9 inç) 352 mm (13,9 inç) Less
Ağırlık 40 kg (88,1 lb) 40 kg (88,1 lb) Less
Çap 283 mm (11,1 inç) 283 mm (11,1 inç) Less

Emisyonlar

U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Stage IIIB emisyon standartlarını karşılar.

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Dünya standartlarında üretim yeteneği ve süreçleri, kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla birlikte, güvenilirlik, sessiz çalışma ve uzun saatler boyunca üretken kullanım ömrü sağlar.

Yüksek Performans

Hızlı tepki, yüksek güç ve artırılmış tork için bazı güç değerlerinde akıllı tahliye supabı ile turboşarj kullanılabilir.

Yakıt Verimi

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.

Yakıt ve Yağ

Tier 4 Interim veya Tier 4 Final, Stage IIIB veya Stage IV motorlar, en fazla 15 ppm sülfür içeren Ultra Düşük Sülfürlü Dizel (ULSD) yakıt ve yeni teknolojiyi destekleyen yeni yağ formülasyonları gerektirir. Cat® motorları, B20 biyoyakıt kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Cat temsilciniz, yakıt ve yağla ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.

Geniş Uygulama Aralığı

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için, fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Paket Boyutu

Dar motor bölmeli ekipmanlar için idealdir. Birden çok kurulum seçeneği toplam paket boyutunu en az indirir.

Düşük Bakım Maliyeti

Dünya genelinde servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve servis rutinini basitleştirir. Hidrolik iticiler, çoklu v kayışlar, "kül servissiz" son arıtma ve 500 saatlik yağ değiştirme aralığı, bakım maliyetinin düşük olmasını sağlar. Servis erişimi tercihine olanak tanımak üzere, birçok servis öğesi için her iki tarafta konum seçeneği vardır. Yağ değiştirme aralıklarını belirlemek ve optimum performans sağlamak için S·O·SSM programı Cat temsilcinizden edinilebilir.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı

Tier 4 Interim, Stage IIIB Atık Arıtma Özellikleri


Rejenerasyon. Operatör için tamamen saydam pasif rejenerasyon.


Montaj. Kapsamlı giriş ve çıkış aralığı ile ve uzaktan çalıştırılan ve kapatılan motor kurulumları, birçok kurulum için esneklik sağlar.
Servis. Motorun emisyon ömrü için servis gerektirmeyen DPF.

C6.6 ACERT™Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi
  • Standart hava temizleyiciler

Kontrol Sistemi
  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmez ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN veriyolu yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi
  • Üst tank sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1, SAE No. 2 ve SAE No. 3 konfigürasyonlarını içeren geniş tahrik sistemi arayüzü tercih olanağı

Yakıt Sistemi
  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağ Sistemi
  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • Sol tarafta SAE A ve SAE B flanşları Sol tarafta ek SAE A flanşı mevcuttur Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir. Fabrikada takılan kompresörlerde mevcuttur.

U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB Atık Arıtma / Temiz Emisyonlar Kontrol Ekipmanı
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyon Modülü (CEM)
  • Esneklik için düz, 45° ve 90° seçenekli, 3 inç esnek boru bağlantı seti