C6.6 ACERT™

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C6.6 ACERT™Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi
  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Gömlek suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu, kuru
  • İsteğe bağlı egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 2 veya SAE No. 3 volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Cat® C6.6 ACERT Endüstriyel Dizel Motorlar mükemmel dayanıklılık, yakıt verimliliği ve düşük emisyon dengesi sunar. İş koşullarında kapsamlı olarak test edilen bu motorlar, en zorlu ortamda maksimum çalışma süresi sağlamak için Ortak Yakıt Yolu sistemleri ve gelişmiş kontrol sistemleri kullanır. En zorlu uygulamaların üstesinden gelebileceklerini ve en zorlayıcı kullanıcıların beklentilerini aşan üstün performans sağlayacaklarını kanıtlamışlardır. C6.6 ACERT motorların güç verdiği endüstriler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Tarım Traktörleri, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Kesiciler/Öğütücüler, Biçerdöverler/Hasat Makineleri, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Ağaç Budama Makineleri, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hasat Makineleri, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanı, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Taşıma, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanı, Mobil Süpürme Makineleri, Taş Döşeme Ekipmanı, Pompalar, İticiler, Uzman Tarım Ekipmanlar, Püskürtücüler, Hendek Kazıcılar ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanı. Şu değerlere sahip C6.6 ACERT motorlar: 2.200-2.500 dev/dak.da 89-205 bkW (119-275 bhp), ABD EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Kademe IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Motorlar A.B.D. EPA ve AB Flexibility kullanan ve diğer düzenlemeli ve düzenlemesiz alanlarda bulunmaktadır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 119.0 bhp 89.0 bkW Less
Maksimum Güç 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Anma Devri 2.200/2.500 dev/dak. 2.200/2.500 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 3'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer U.S. EPA Tier 3'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
İç Çap 105 mm (4,13 inç) 105 mm (4,13 inç) Less
Strok 127 mm (5,0 inç) 127 mm (5,0 inç) Less
Silindir Hacmi 6,6 L (402,8 inç³) 6,6 L (402,8 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Sıkıştırma Oranı 16,2:1 16,2:1 Less
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less

Motor Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 929 mm (36,6 inç) 929 mm (36,6 inç) Less
Genişlik 668 mm (26,3 inç) 668 mm (26,3 inç) Less
Yükseklik 797 mm (31,4 inç) 797 mm (31,4 inç) Less
Ağırlık, Net Kuru (İsteğe Bağlı Ataşmanlar Olmadan Temel Marş Motoru) 506 kg (1.116 lb) 506 kg (1.116 lb) Less

Emisyonlar

U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Kademe IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. ABD EPA Flexibility veya AB Flexibility kullanan ve diğer düzenlemeli ve düzenlemesiz alanlar için bulunmaktadır.

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Paket Boyutu

Dar motor bölmeli ekipmanlar için idealdir. Birden çok kurulum seçeneği toplam paket boyutunu en az indirir.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı