C2.2 Tier 4 Dizel Motorlar - Mevzuata Çok Uygun

C2.2

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2

Güç Değerleri

Emisyon Standartları

Genel

C2.2 Standart Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • Alternatör, 12 V, 85 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı, soğuk havada en iyi çalıştırma performansı için ısıyı doğrudan silindire aktarır
  • Elektronik kontrol ünitesi - şasiye bağlı
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar
  • Tüm kablo tesisatı konektörleri ve sensörler su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 4 standart volan muhafazası
  • Volan ağırlığı ve cıvata bağlantı şekli, sektörde standart olan çeşitli hidrolik pompaları ve şanzımanlara uyum sağlayacak şekilde seçilmiştir

Yakıt Sistemi

  • 2.000 bar yüksek basınçlı ortak ray sistemi
  • Özel yakıt filtreleri doğru servis prosedürleri ile motorun korunmasını sağlar. Yakıttaki suyu algılama işlevi de operatör için makinenin maksimum süreyle çalışmasını sağlar

Yağlama Sistemi

  • Alternatif yağ dolum noktaları
  • Vidalı yağ filtresi

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A PTO tahrik mekanizması

Genel

  • Döküm demir motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Cat sarısı

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC)

C2.2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C2.2

Diğer Teklifleri Görüntüle