C1.1 EU Stage V

C1.1 Endüstriyel Dizel Motorlar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
24.6 hp
18.4 kW
Maksimum Tork
63.4 1.600 dev/dk.da lb-ft
86 1.600 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
EU Stage V
EU Stage V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Güvenilir Güç

Güvenilir Güç

Dünyanın en modern ve yüksek düzeyde otomasyonlu üretim tesislerinde üretilen Cat® C1.1, dayanıklı güç sunduğunu
kanıtlamış olup kalite ve dayanıklılıktan ödün vermeyen geniş bir özelleştirme seçenekleri yelpazesi sunar.

Kompakt Boyut

Kompakt Boyut

16,1–21 kW (21,6–28,2 hp) güç aralığına sahip C1.1 ve C1.1 turbo, OEM'lerin farklı
montaj, çalıştırma ve ticari gereksinimleri değerlendirmesine olanak tanır. Bu modeller, özellikle kompakt bir yapıdan yüksek güç elde edilmesinin
kritik olduğu makineler için uygundur. Daha fazla güç gerektiren uygulamalar içinse hemen hemen her koşulda ve her yükseklikte
istenileni veren turboşarjlı bir seçenek mevcuttur.

Sessiz Çalışma

Sessiz Çalışma

Sert blok ve dolaylı enjeksiyon sistemi, bu motoru sessiz hale getirerek operatörün yorgunluğunu en aza indirir ve OEM'lerin ses azaltma önlemleri için harcadıkları paradan tasarruf etmelerini sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.1

Maksimum Güç 24.6 hp 18.4 kW
Maksimum Tork 63.4 1.600 dev/dk.da lb-ft 86 1.600 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.800 dev/dk. 2.800 dev/dk.
Minimum Güç 24.6 hp 18.4 kW
Emisyonlar EU Stage V EU Stage V
Motor Yapılandırması Sıralı-3 Sıralı-3
İç Çap 3 inç 77 mm
Strok 3.2 inç 81 mm
Silindir Hacmi 67.1 inç³ 1.13 l
Sıkıştırma Oranı 22.1:1 22.1:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T)
Yanma Sistemi ön yanma odalı enjeksiyon ön yanma odalı enjeksiyon
Volan Ucundan Dönüş saat yönünün tersine saat yönünün tersine
Toplam Yağlama Yağı Kapasitesi 1.16 gal (ABD) 4.4 l
Uzunluk 19.6 inç 500 mm
Genişlik 20.1 inç 513 mm
Yükseklik 23.1 inç 588 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 238 lb 108 kg

C1.1 Standart Donanımlar

Hava girişi sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş desteği

Soğutma Sistemi

  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 6 1/2 volan
  • SAE No. 5 veya standart arka plaka volan muhafazası tercihi
  • U.S. EPA Tier 4 Final: Standart arka plaka volan muhafazası ve düz volan

Yakıt Sistemi

  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Vidalı yakıt filtresi

Yağlama Sistemi

  • Düşük profilli yağ karteri
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • Güç Çıkış Ünitesi (PTO) için tedarik

Genel

  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C1.1 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!