C3.6

Endüstriyel Dizel Motorlar C3.6

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
173 hp
129 kW
Maksimum Tork
546 1.500 dev/dk.da lb-ft
740 1.500 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

Görüntüleme

Cat® C3.6, kompakt tasarımda büyük motor kapasitesi sunarak 129 kW'a (173 hp) kadar güç ve 740 Nm (546 lb ft) tork sağlar. Küresel emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan bu motor, makinenize sorunsuz bir şekilde entegre olur. Uzun servis aralıkları, esnek yakıt seçenekleri ve Cat motorlarından beklenen kanıtlanmış dayanıklılık ile C3.6, makinelerinizin her gün güçlü bir şekilde çalışmaya devam etmesi için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C3.6

Maksimum Güç 173 hp 129 kW
Maksimum Tork 546 1.500 dev/dk.da lb-ft 740 1.500 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk.
Minimum Güç 173 hp 129 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi 221 inç³ 3.6 l
Havalandırma İkiz turboşarjlı son soğutmalı (TTA) İkiz turboşarjlı son soğutmalı (TTA)
İç Çap 3.9 inç 98 mm
Strok 3.9 inç 98 mm
Yanma Sistemi Doğrudan enjeksiyonlu Doğrudan enjeksiyonlu
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Toplam Yağlama Yağı Kapasitesi 4.2 gal (ABD) 16 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Sistemi Sıvı Sıvı
Uzunluk 33.5 inç 850 mm
Genişlik 26.8 inç 680 mm
Yükseklik 41.8 inç 1060 mm
Kuru Ağırlık 882 lb 400 kg
Islak Ağırlık 937 lb 425 kg
Not 1 *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar

C3.6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C3.6 129 kW HRC Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

C3.6 129 kW HRC Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli