C9.3 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Motorlar C9.3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
400 HP
298 kW
Maksimum Tork
1268 1.400 dev/dk.da lb-ft
1719 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final

Görüntüleme

Cat® C9.3 Endüstriyel Dizel Motor 1.800-2.200 dev/dk.da 224-298 bkW (300-400 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV emisyon standartlarını karşılar. C9.3 ACERT motorların güç sağladığı endüstriler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Tarak Makineleri, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanı, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürme Makineleri, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Uzman Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Yüzey Taşıma Ekipmanları, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanı.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9.3

Maksimum Güç 400 HP 298 kW
Maksimum Tork 1268 1.400 dev/dk.da lb-ft 1719 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 300 HP 224 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç çap 4.5 inç 115 mm
Strok 5.9 inç 149 mm
Silindir Hacmi 567.5 in³ 9.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Uzunluk 45.3 inç 1150 mm
Genişlik 40.4 inç 1025 mm
Yükseklik 44.2 inç 1123 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 1950 lb 885 kg
Uzunluk 36.5 inç 926 mm
Genişlik 34.4 inç 870 mm
Yükseklik 22.4 inç 570 mm
Ağırlık 213 lb 470 kg
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C9.3 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem (Tier 4 Final, Kademe IV)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Düşey veya RH termostat çıkışı
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Çift arka PTO konfigürasyonu
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Kademe IV).

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi) (Tier 4 Final, Kademe IV)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları

U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB Atık Arıtma / Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Cat Rejenerasyon Sistem Girişi'ne bağlamak üzere 90° döndürülebilir dirsekleri olan esnek boru bağlantısı kiti
  • 12 volt veya 24 volt sistemlerde bulunur

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C9.3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9.3

Diğer Teklifleri Görüntüle