C13 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Motorlar C13

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
520 HP
388 kW
Maksimum Tork
1756 1.400 dev/dk.da lb-ft
2381 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final

Görüntüleme

Cat® C13 Endüstriyel Dizel Motor 1.800-2.100 dev/dk.da 287-388 bkW (385-520 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. C13 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazma Sistemleri, Uzman Tarım Ekipmanları, Yüzey Taşıma Ekipmanları, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanı.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13

Maksimum Güç 520 HP 388 kW
Maksimum Tork 1756 1.400 dev/dk.da lb-ft 2381 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 385 HP 287 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 762.8 in³ 12.5 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 50 inç 1274 mm
Genişlik 39 inç 994 mm
Yükseklik 45 inç 134 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 2520 lb 1143 kg
Uzunluk 42 inç 1059 mm
Genişlik 41 inç 1049 mm
Yükseklik 26 inç 654 mm
Ağırlık 571 lb 259 kg
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C13 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem (Tier 4 Final, Kademe IV)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Düşey veya RH termostat çıkışı
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Kademe IV).

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi) (Tier 4 Final, Kademe IV)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB Atık Arıtma / Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Cat Rejenerasyon Sistem Girişi'ne bağlamak üzere 90° döndürülebilir dirsekleri olan esnek boru bağlantısı kiti
  • 12 volt veya 24 volt sistemlerde bulunur

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Atık Arıtma

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C13 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C13

Diğer Teklifleri Görüntüle