C4.4 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Motorlar C4.4

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
173.5 HP
129.4 kW
Maksimum Tork
553 1.400 dev/dk.da lb-ft
750 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA ve CARB Tier 4 Final
U.S. EPA ve CARB Tier 4 Final

Görüntüleme

Cat® C4.4 Endüstriyel Dizel Motor 2.200 dev/dk.da 74-129,4 bkW (99-173,5 bhp) aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Interim eşdeğeri veya EU Stage IIIB eşdeğeri değerler, U.S. EPA ve EU Flex hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde de edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4

Maksimum Güç 173.5 HP 129.4 kW
Maksimum Tork 553 1.400 dev/dk.da lb-ft 750 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk.
Minimum Güç 93.9 HP 70 kW
Emisyonlar U.S. EPA ve CARB Tier 4 Final U.S. EPA ve CARB Tier 4 Final
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli Sıralı 4 Silindirli
İç çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+SCR veya DOC+DPF+SCR DOC+SCR veya DOC+DPF+SCR
Uzunluk 33.3 inç 845 mm
Genişlik 29.1 inç 742 mm
Yükseklik 34.1 inç 868 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 926 lb 420 kg
Uzunluk 26.5 inç 675 mm
Genişlik 18.8 inç 478 mm
Yükseklik 15.3 inç 390 mm
Ağırlık 99 lb 45 kg
Çap 10.6 inç 270 mm

C4.4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Standart hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi

  • Üst depo sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 2 veya SAE No. 3 modelleri gibi çok çeşitli güç aktarma sistemi arayüzleri

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağlama Sistemi

  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Güç Çıkış Ünitesi

  • Sol tarafta SAE A ve SAE B flanşları. Sol tarafta ek SAE A flanşı mevcuttur. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir. Fabrikada takılan kompresörler de mevcuttur.

Genel

  • Dengeleyici ile veya dengeleyici olmadan kullanılabilir
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri, EU Stage IIIB Eşdeğeri Atık Arıtma / Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Kül servisi gerekmez
  • Pasif rejenerasyon

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • Esneklik için düz, 45° ve 90° seçenekli, 3 inç esnek boru bağlantısı

C4.4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C4.4

Diğer Teklifleri Görüntüle