C9 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Motorlar C9

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
375 HP
280 kW
Maksimum Tork
1230 1.400 dev/dk.da lb-ft
1668 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri

Görüntüleme

Zorlayıcı koşullar, uygulamalar ve ortamlar, Cat® C9 Endüstriyel Dizel Motorların çok ağır hizmet tipi ekipmanlarınız için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar. Arkalarında onlarca yıllık yenilik çalışmaları ve uzmanlık bulunan bu dizel motorlar, size güçlü bir avantaj sağlayan düşük işletme maliyetleri ve efsanevi Cat güvenilirliği ve dayanıklılığını sunar. Daha da önemlisi, tüm Cat endüstriyel motorlarına servis ve destek vermeye hazır, dünya standartlarında Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenirler. C9 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Tarak Makineleri, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Uzman Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Yüzey Taşıma Ekipmanları, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları. 1.800-2.200 dev/dk.da 205-280 bkW (275-375 bhp) arasında güç üreten C9 motorlar China Stage II, EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri ve EU Stage IIIA eşdeğeri değerler, U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde edinilebilir. Bunlar ayrıca diğer düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş alanlarda da edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9

Maksimum Güç 375 HP 280 kW
Maksimum Tork 1230 1.400 dev/dk.da lb-ft 1668 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 275 HP 205 kW
Emisyonlar China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç çap 4.4 inç 112 mm
Strok 5.9 inç 149 mm
Silindir Hacmi 537 in³ 8.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 43 inç 1091 mm
Genişlik 32.6 inç 827 mm
Yükseklik 40.3 inç 1023 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 1905 lb 864 kg

C9 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • HEUI™ enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C9 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9

Diğer Teklifleri Görüntüle