C4.4 ACERT Tier 4  Dizel Motorlar - Mevzuata Çok Uygun

C4.4 ACERT™

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 ACERT™

Güç Değerleri

Emisyon Standartları

Genel

C4.4 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Standart hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmez ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN veriyolu yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi

  • Üst tank sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 2 ve SAE No. 3 yapılandırmalarını içeren geniş tahrik sistemi arayüzü tercih olanağı

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağlama Sistemi

  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Güç Çıkış Ünitesi

  • Sol tarafta SAE A ve SAE B flanşları. Sol tarafta ek SAE A flanşı mevcuttur. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir. Fabrikada takılan kompresörler de mevcuttur.

Genel

  • Dengeleyici ile veya dengeleyici olmadan kullanılabilir
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Final, AB Kademe IV Son İşlem/Temiz Emisyonlar Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • Esneklik için düz, 45° ve 90° seçenekli, 3 inç esnek boru bağlantısı

C4.4 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C4.4 ACERT™

Diğer Teklifleri Görüntüle