< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C1.1 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Emme manifoldu

Kumanda Sistemi
  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı

Soğutma Sistemi
  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Bağlı radyatör ve fan

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 6 1/2 volan
  • SAE No. 5 volan muhafazası
  • U.S. EPA Tier 4 Final: Standart arka plaka volan muhafazası ve düz yüzeyli volan

Yakıt Sistemi
  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Yakıt filtresi

Yağlama Sistemi
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • Zamanlama karteri için arkaya bakan PTO

Genel
  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Cat® C1.1 Endüstriyel Güç Ünitesi 2.200-2.800 dev/dak.da 14,4-18,4 bkW/19,3-24,7 bhp arasında değerlerle satışa sunulur. Bu değerler, ABD EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar. Güç değerleri: 2.800-3.000 dev/dak.da 17,3-18,1 bkW (23,2-24,3 bhp) Avrupa için kullanıma sunulmuştur ve ilgili emisyon standartlarına bağlı olarak başka düzenlenmiş bölgelerde de sunulabilir. 19 kW'ın (25 hp) altındaki yol dışı motorları şu anda AB emisyon standartlarına tabi değildir. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 19.3 BHP 14.4 bkW Less
Maksimum Güç 24.7 BHP 19.3 bkW Less
Anma Devri 3.000 dev/dak. 3.000 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) ABD EPA Tier 4 Final. Avrupa ve diğer bölgeler için başka güç değerleri kullanılabilir. 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) ABD EPA Tier 4 Final. Avrupa ve diğer bölgeler için başka güç değerleri kullanılabilir. Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
Çap 77 mm (3,03 inç) 77 mm (3,03 inç) Less
Strok 81 mm (3,19 inç) 81 mm (3,19 inç) Less
Deplasman 1,131 L (69 inç³) 1,131 L (69 inç³) Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) Less
Sıkıştırma Oranı 23:1 23:1 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 5,21 L (5,5 qt) 5,21 L (5,5 qt) Less
Yağ Sistemi (dolum) 4,9 L (5,2 qt) 4,9 L (5,2 qt) Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık - Yaklaşık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less
Genişlik 438 mm (17,2 inç) 438 mm (17,2 inç) Less
Uzunluk 778 mm (30,6 inç) 778 mm (30,6 inç) Less

Güç Ünitesi Boyutları - Yaklaşık

Yükseklik 730 mm (28,7 inç) 730 mm (28,7 inç) Less

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Paket Boyutu

Çekirdek motor veya birleştirme noktalarında değişiklik olmaması ve Tier 4 Interim ile Tier 4 Final arasında yüksek düzeyde bir komponent ortaklığı olması, Tier 4 Final'a yükseltme için minimum düzeyde ekipman değişikliği ve geliştirme maliyetlerinin yanı sıra ihracat pazarları için ortak ekipman konfigürasyonlarıyla sonuçlanır.

Düşük Bakım Maliyeti

Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve servis rutinini basitleştirir. Standart 500 saatlik servis aralıkları.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı