< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C1.5 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Emme manifoldu

Kumanda Sistemi
  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı
  • Tier 4 Final: Alternatör 12 V 85 Amp

Soğutma Sistemi
  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Bağlı hava filtresi
  • Bağlı radyatör ve fan

Volan ve Volan Muhafazası
  • Doğal Havalandırmalı: SAE No. 7 1/2 volan
  • SAE No. 4, SAE No. 5 veya standart arka plaka volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • Zamanlama karteri için arkaya bakan PTO

Genel
  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Tier 4 Son Arıtma / Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC)
  • Yedeklemeli pasif rejenerasyon sistemi

Genel Bakış

Cat® C1.5 Endüstriyel Güç Ünitesi şu değerlerle satışa sunulur: 2.800 dev/dak.da 27 bkW (36 bhp). Bu değerler ABD EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar. Güç değerleri: 3.000 dev/dak.da 24,2 bkW (32,5 bhp) AB Kademe IIIA (ABD EPA Tier 4 Interim) emisyon standartlarını karşılar. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 33.7 BHP 25.1 bkW Less
Maksimum Güç 36.0 BHP 27.0 bkW Less
Anma Devri 2.800/3.000 dev/dak. 2.800/3.000 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final veya AB Kademe IIIA U.S. EPA Tier 4 Final veya AB Kademe IIIA Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
Çap 84 mm (3,3 inç) 84 mm (3,3 inç) Less
Strok 90 mm (3,5 inç) 90 mm (3,5 inç) Less
Deplasman 1,496 L (91 inç³) 1,496 L (91 inç³) Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) Less
Sıkıştırma Oranı 22,5:1 22,5:1 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 5,98 L (6,3 qt) 5,98 L (6,3 qt) Less
Yağ Sistemi (dolum) 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık - Yaklaşık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Genişlik 497 mm (19,6 inç) 497 mm (19,6 inç) Less
Uzunluk 820 mm (32,3 inç) 820 mm (32,3 inç) Less

Güç Ünitesi Boyutları - Yaklaşık

Yükseklik 793 mm (31,2 inç) 793 mm (31,2 inç) Less

Son İşlem Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emisyonlar

U.S. EPA Tier 4 Final veya AB Kademe IIIA emisyon standartlarını karşılar.

Yüksek Performans

Bu radyatör tarafından soğutulan paket, 3.000 dev/dak. değerine kadar etkileyici bir performans sağlar.

Paket

Ultra kompakt paket boyutu, kullanım kolaylığının yanı sıra, benzersiz yoğunluk da sağlar. Radyatörlerin tasarımı ve hava filtrelerinin konumu kolayca takılabilmelerini sağlar.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Tier 4 Final, Kademe IIIB Son İşlem Özellikleri


Rejenerasyon. Çoğu işletim ortamında ve çevriminde çok etkili pasif rejenerasyon. Hafif yük veya zorlu işletim çevrimlerinde otomatik, saydam aktif rejenerasyon destek sistemi. Emisyonları etkili şekilde gidermek ve yönetmek için duvar akışlı DPF ve düz akışlı DOC.


Montaj. Çoklu kapalı ve açık motor kurulum seçenekleri, birçok uygulama için müşterilere basit ve esnek çözümler sağlar.
Servis. Minimum 3.000 saat DPF kül servisi aralıkları.

Düşük Bakım Maliyeti

Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve servis rutinini basitleştirir. Standart 500 saatlik servis aralıkları.