< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Cat® C2.2 Endüstriyel Güç Ünitesi şu değerlerle satışa sunulur: 2.800-3.000 dev/dak.da 36,4 bkW (48,8 bhp). Bu değerler ABD EPA Tier 4 Final, AB Kademe IIIA emisyon standartlarını karşılamaktadır. Güç değerleri: 2.800-3.000 dev/dak.da 44,7-45,5 bkW (59,9-61,0 bhp) ABD EPA Tier 4 Final, AB Kademe IIIB emisyon standartlarını karşılar. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Güç 48.7 BHP 36.3 bkW Less
Maksimum Güç 61.0 BHP 45.5 bkW Less
Anma Devri 2.800/3.000 dev/dak. 2.800/3.000 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIA U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIA Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
Çap 84 mm (3,3 inç) 84 mm (3,3 inç) Less
Strok 100 mm (3,9 inç) 100 mm (3,9 inç) Less
Deplasman 2,216 L (135 inç³) 2,216 L (135 inç³) Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) veya Turboşarjlı (T) Doğal Havalandırmalı (NA) veya Turboşarjlı (T) Less
Sıkıştırma Oranı 23,3:1 23,3:1 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 6,98 L (7,4 qt) 6,98 L (7,4 qt) Less
Yağ Sistemi (dolum) 10,6 L (11,2 qt) 10,6 L (11,2 qt) Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık - Yaklaşık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less
Genişlik 513-590 mm (20,2-23,2 inç) 513-590 mm (20,2-23,2 inç) Less
Uzunluk 946-973 mm (37,2-38,2 inç) 946-973 mm (37,2-38,2 inç) Less

Güç Ünitesi Boyutları - Yaklaşık

Yükseklik 854-973 mm (33,6-38,3 inç) 854-973 mm (33,6-38,3 inç) Less

Son İşlem Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) Less
Çap 198 mm (7,8 inç) 198 mm (7,8 inç) Less

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı

Tier 4 Final, Kademe IIIB Son İşlem Özellikleri


Rejenerasyon. Çoğu işletim ortamında ve çevriminde çok etkili pasif rejenerasyon. Hafif yük veya zorlu işletim çevrimlerinde otomatik, saydam aktif rejenerasyon destek sistemi. Emisyonları etkili şekilde gidermek ve yönetmek için duvar akışlı DPF ve düz akışlı DOC.


Montaj. Çoklu kapalı ve açık motor kurulum seçenekleri, birçok uygulama için müşterilere basit ve esnek çözümler sağlar.
Servis. Minimum 3.000 saat DPF kül servisi aralıkları.

C2.2 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Emme manifoldu

Kumanda Sistemi
  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Tier 4 Final: Alternatör 12 V 85 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı

Soğutma Sistemi
  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Bağlı hava filtresi
  • Bağlı radyatör ve fan

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 7 1/2 volan
  • SAE No. 4 volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Vidalı yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • Güç Çıkış Ünitesi (PTO) için tedarik
  • SAE A PTO tahrik mekanizması (Tier 4 Final, Kademe IV)

Genel
  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Final, AB Kademe IIIB Son İşlem/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve çıkış seçenekleri aralığı
  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC)
  • Yedeklemeli pasif rejenerasyon sistemi