C6.6 ACERT™

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C6.6 ACERT™Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Takılı hava filtresi ve turboşarj

Kumanda Sistemi
  • Alternatör, 12 volt 14 amper
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı

Soğutma Sistemi
  • Fan (itici veya çekici tip)
  • Fan tahrik mekanizması
  • Radyatör
  • Su pompası

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 2 veya SAE No. 3 volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağlama Sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Zamanlama karteri yağ doldurma kapağı

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • SAE A veya SAE B ön PTO (142/280 NŸM)

Genel
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Cat® C6.6 ACERT™ Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800-2.500 dev/dak.da 129,5-168 bkW (173,7-225,3 bhp) arasındaki değerlerle satışa sunulur. Bu değerler, ABD EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Kademe IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Değer 173.7 bhp 129.5 bkW Less
Maksimum Değer 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Anma Devri 2.200 dev/dak. 2.200 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 3'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer U.S. EPA Tier 3'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
İç Çap 105 mm (4,1 inç) 105 mm (4,1 inç) Less
Strok 127 mm (5,0 inç) 127 mm (5,0 inç) Less
Silindir Hacmi 6,6 L (402,8 inç³) 6,6 L (402,8 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Sıkıştırma Oranı 16,2:1 16,2:1 Less
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 1.708 mm (67,23 inç) 1.708 mm (67,23 inç) Less
Genişlik 767 mm (30,2 inç) 767 mm (30,2 inç) Less
Yükseklik 1.144 mm (45 inç) 1.144 mm (45 inç) Less
Ağırlık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 709 kg (1.563 lb) 709 kg (1.563 lb) Less

Emisyonlar

U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Kademe IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. ABD EPA Flexibility veya AB Flexibility kullanan ve diğer düzenlemeli ve düzenlemesiz alanlar için bulunmaktadır.

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Yüksek Performans

Maksimum tork seviyeleri korunduğu için bu motor sınıfındaki en iyi kalkış özelliğine sahiptir.

Düşük Bakım Maliyeti

Birinci sınıf servis, bakım kolaylığı sağlar ve olağan servis işlemlerini basitleştirir. Hidrolik iticiler, çoklu v kayışlar, "kül servissiz" son arıtma ve 500 saatlik yağ değiştirme aralığı, bakım maliyetinin düşük olmasını sağlar. Servis erişimi tercihine olanak tanımak üzere birçok servis öğesi için her iki tarafta konum seçeneği vardır. Yağ değiştirme aralıklarını belirlemek ve optimum performans sağlamak için S·O·SSM programı Cat temsilcinizden edinilebilir.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı