C7 ACERT™

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C7 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi
  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Gömlek suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu, kuru
  • İsteğe bağlı egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • HEUI™ enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Cat® C7 ACERT™ Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800-2.200 dev/dak.da 168-205 bkW (225-275 bhp) arasındaki değerlerle satışa sunulur. Bu değerler Çin Kademe II, ABD EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Kademe IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Değer 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Maksimum Değer 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Anma Devri 2.200 dev/dak. 2.200 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar Çin Kademe II, ABD EPA Tier 3'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer Çin Kademe II, ABD EPA Tier 3'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
İç Çap 110 mm (4,33 inç) 110 mm (4,33 inç) Less
Strok 127 mm (5,0 inç) 127 mm (5,0 inç) Less
Silindir Hacmi 7,2 L (442 inç³) 7,2 L (442 inç³) Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Less
Sıkıştırma Oranı 17:1 17:1 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 1.250 kg (2.756 lb) 1.250 kg (2.756 lb) Less
Genişlik 974,8 mm (38,4 inç) 974,8 mm (38,4 inç) Less
Uzunluk 2.029,5 mm (79,9 inç) 2.029,5 mm (79,9 inç) Less
Yükseklik 1.986,3 mm (78,2 inç) 1.986,3 mm (78,2 inç) Less

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı