< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C1.1 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Emme manifoldu

Kumanda Sistemi
  • Alternatör, 12 V, 15 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı

Soğutma Sistemi
  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Bağlı radyatör ve fan

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 6 1/2 volan
  • SAE No. 5 volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • Zamanlama karteri için arkaya bakan PTO

Genel
  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Şu değerlere sahip C1.1 Endüstriyel Güç Üniteleri: 3.000 dev/dak.da 17,9 bkW (24 bhp), EPA Tier 4 Interim'e eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. Motorlar ABD EPA Flexibility ve Avrupa için satılmaktadır ve ilgili emisyon standartlarına bağlı olarak başka düzenlenmiş bölgelerde de sunulabilir. 19 kW'ın (25 hp) altındaki yol dışı motorları şu anda AB emisyon standartlarına tabi değildir. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Değer 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Maksimum Değer 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Anma Devri 3.000 dev/dak. 3.000 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim'e Eşdeğer. 19 kW'ın (25 hp) altındaki yol dışı motorları şu anda AB emisyon standartlarına tabi değildir. U.S. EPA Tier 4 Interim'e Eşdeğer. 19 kW'ın (25 hp) altındaki yol dışı motorları şu anda AB emisyon standartlarına tabi değildir. Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
Çap 77 mm (3,03 inç) 77 mm (3,03 inç) Less
Strok 81 mm (3,19 inç) 81 mm (3,19 inç) Less
Deplasman 1,131 L (69 inç³) 1,131 L (69 inç³) Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) Less
Sıkıştırma Oranı 23:1 23:1 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 5,21 L (5,5 qt) 5,21 L (5,5 qt) Less
Yağ Sistemi (dolum) 4,9 L (5,2 qt) 4,9 L (5,2 qt) Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Ağırlık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less
Genişlik 438 mm (17,2 inç) 438 mm (17,2 inç) Less
Uzunluk 778 mm (30,6 inç) 778 mm (30,6 inç) Less

Güç Ünitesi Boyutları - Yaklaşık

Yükseklik 730 mm (28,7 inç) 730 mm (28,7 inç) Less

Emisyonlar

U.S. EPA Tier 4 Interim'e eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. ABD EPA Flexibility ve diğer düzenlemeli ve düzenlemesiz alanlar için bulunmaktadır.

Yüksek Performans

Bu radyatör tarafından soğutulan paket, 3.000 dev/dak. değerine kadar etkileyici bir performans sağlar.

Paket

Ultra kompakt paket boyutu, kullanım kolaylığının yanı sıra, benzersiz yoğunluk da sağlar. Radyatörlerin tasarımı ve hava filtrelerinin konumu kolayca takılabilmelerini sağlar.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Düşük Bakım Maliyeti

Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve servis rutinini basitleştirir. Standart 500 saatlik servis aralıkları.