< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

C1.5 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Emme manifoldu

Kumanda Sistemi
  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş yardımı
  • Tier 4 Final: Alternatör 12 V 85 Amp

Soğutma Sistemi
  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Bağlı hava filtresi
  • Bağlı radyatör ve fan

Volan ve Volan Muhafazası
  • Doğal Havalandırmalı: SAE No. 7 1/2 volan
  • SAE No. 4, SAE No. 5 veya standart arka plaka volan muhafazası

Yakıt Sistemi
  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)
  • Zamanlama karteri için arkaya bakan PTO

Genel
  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Caterpillar sarısı, talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Cat® C1.5 Endüstriyel Güç Ünitesi şu değerlerle satışa sunulur: 3.000 dev/dak.da 24,2 bkW (32,5 bhp). Bu değerler ABD EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay bir şekilde kurulum için radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Güç Değerleri

Birimler:
Minimum Değer 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Maksimum Değer 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Anma Devri 3.000 dev/dak. 3.000 dev/dak. Less

Emisyon Standartları

Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Interim'e Eşdeğer, AB Kademe IIIA'ya Eşdeğer Less

Genel

Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Less
Çap 84 mm (3,3 inç) 84 mm (3,3 inç) Less
Strok 90 mm (3,5 inç) 90 mm (3,5 inç) Less
Deplasman 1,496 L (91 inç³) 1,496 L (91 inç³) Less
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) Less
Sıkıştırma Oranı 22,5:1 22,5:1 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Soğutma Sistemi Kapasitesi 5,98 L (6,3 qt) 5,98 L (6,3 qt) Less
Yağ Sistemi (dolum) 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Güç Ünitesi Boyutları (Yaklaşık. Nihai boyutlar tercih edilen seçeneklere göre değişir)

Uzunluk 820 mm (32,3 inç) 820 mm (32,3 inç) Less
Ağırlık - Net Kuru (Yağ, soğutma sıvısı, kavrama, kompresör ve klima sıvıları yokken standart yapı) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Genişlik 497 mm (19,6 inç) 497 mm (19,6 inç) Less

Güç Ünitesi Boyutları - Yaklaşık

Yükseklik 793 mm (31,2 inç) 793 mm (31,2 inç) Less

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme taşıma, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOS dahil, planlı bakımSM örnek
  • Müşteri Destek Sözleşmeleri (CSA)
  • Caterpillar Genişletilmiş Servis Kapsamı (ESC)
  • Üstün temsilci hizmeti ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Dağıtıcı (ISD) programı üzerinden genişletilmiş temsilci servis ağı