C9 LRC Endüstriyel Güç Ünitesi Dizel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C9

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
350 HP
261 kW
Emisyonlar
China Stage II, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage II Eşdeğeri veya EU Stage IIIA Eşdeğeri
China Stage II, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage II Eşdeğeri veya EU Stage IIIA Eşdeğeri
Azami Devir
1.800-2.200 dev/dk.
1.800-2.200 dev/dk.

Görüntüleme

Cat® C9 Endüstriyel Güç Ünitesi 2.200 dev/dk.da 205-261 bkW (275-350 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri veya EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Değerler: 1.800-2.200 dev/dk.da 223-261 bkW (300-350 bhp), China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9

Maksimum Güç 350 HP 261 kW
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 275 HP 205 kW
Emisyonlar China Stage II, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage II Eşdeğeri veya EU Stage IIIA Eşdeğeri China Stage II, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage II Eşdeğeri veya EU Stage IIIA Eşdeğeri
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç çap 4.4 inç 112 mm
Strok 5.9 inç 149 mm
Silindir Hacmi 537 in³ 8.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Genişlik 38.9 inç 988 mm
Ağırlık 3285 lb 1490 kg

C9 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • HEUI™ enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C9 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9

Diğer Teklifleri Görüntüle