C9.3 Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C9.3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
400 HP
298 kW
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final
Azami Devir
1.800-2.200 dev/dk.
1.800-2.200 dev/dk.

Görüntüleme

Cat® C9.3 Endüstriyel Dizel Güç Ünitesi 1.800-2.200 dev/dk.da 224-298 bkW (335-456 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9.3

Maksimum Güç 400 HP 298 kW
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 300 HP 224 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç çap 4.5 inç 115 mm
Strok 5.9 inç 149 mm
Silindir Hacmi 567.5 in³ 9.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Uzunluk 80.4 inç 2042 mm
Genişlik 44 inç 1118 mm
Yükseklik 68.5 inç 1741 mm
Ağırlık 4055 lb 1839 kg
Genişlik 34.3 inç 870 mm
Yükseklik 22.4 inç 570 mm
Ağırlık 467 lb 212 kg
Çap 13 inç 330 mm
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C9.3 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem (Tier 4 Final, Kademe IV)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Düşey veya RH termostat çıkışı
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Çift arka PTO konfigürasyonu
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Kademe IV).

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi) (Tier 4 Final, Kademe IV)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları

U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB Atık Arıtma / Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Cat Rejenerasyon Sistem Girişi'ne bağlamak üzere 90° döndürülebilir dirsekleri olan esnek boru bağlantısı kiti
  • 12 volt veya 24 volt sistemlerde bulunur

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)

C9.3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9.3

Diğer Teklifleri Görüntüle