Güç Değerleri
Maksimum Güç | 520 HP 388 kW |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 385 HP 287 kW |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C13 Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800-2.100 dev/dk.da 287-388 bkW (385-520 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.
Maksimum Güç | 520 HP 388 kW |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 385 HP 287 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 ve Korea Tier 4 Final emisyon standartları U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 ve Korea Tier 4 Final emisyon standartları |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 6.2 inç 157 mm |
Silindir Hacmi | 762.8 in³ 12.5 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 83.5 inç 2122 mm |
Genişlik | 49 inç 1247 mm |
Yükseklik | 82 inç 2082 mm |
Ağırlık | 5080 lb 2304 kg |
Uzunluk | 33.6 inç 854 mm |
Genişlik | 11.3 inç 287 mm |
Yükseklik | 21.7 inç 551 mm |
Ağırlık | 42.8 lb 19.4 kg |
Hacim Kapasitesi | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.