Güç Değerleri
Maksimum Güç | 350 HP 261 kW |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 275 HP 205 kW |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C9 Endüstriyel Güç Ünitesi 2.200 dev/dk.da 205-261 bkW (275-350 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri veya EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Değerler: 1.800-2.200 dev/dk.da 223-261 bkW (300-350 bhp), China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat® Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.
Maksimum Güç | 350 HP 261 kW |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 275 HP 205 kW |
Emisyonlar | China Stage II, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage II Eşdeğeri veya EU Stage IIIA Eşdeğeri China Stage II, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage II Eşdeğeri veya EU Stage IIIA Eşdeğeri |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç çap | 4.4 inç 112 mm |
Strok | 5.9 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 537 in³ 8.8 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.3:1 16.3:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 85.8 inç 2174 mm |
Genişlik | 38.9 inç 988 mm |
Yükseklik | 79.1 inç 2008 mm |
Ağırlık | 3285 lb 1490 kg |