Güç Değerleri
Minimum Değer | 314 BHP 234 bkW |
Maksimum Değer | 1333 BHP 994 bkW |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Minimum Değer | 314 BHP 234 bkW |
Maksimum Değer | 1333 BHP 994 bkW |
Havalandırma | Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyonları onaylı U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyonları onaylı |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
İç çap | 5.71 inç 145 mm |
Strok | 6.38 inç 162 mm |
Döndürme | Volan ucundan saat yönü tersine Volan ucundan saat yönü tersine |
Konfigürasyonu | V12, 4 zamanlı dizel V12, 4 zamanlı dizel |
Yağ Değiştirme Aralığı | 750 saat 750 saat |
Volan Muhafazası | SAE No. 0, SAE No. 18 volan ile (136 tırnak) SAE No. 0, SAE No. 18 volan ile (136 tırnak) |
Dolum Kapasitesi | Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) |
Regülatör | Elektronik (A4 ECM) Elektronik (A4 ECM) |
Azami Motor Devri | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Soğutma | Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı |
Minimum Uzunluk | 83.9 inç 2130 mm |
Maksimum Genişlik | 57.3 inç 1455 mm |
Motorun Minimum Boş Ağırlığı | 6950 lb 3152 kg |
Minimum Genişlik | 57.1 inç 1451 mm |
Minimum Yükseklik | 59.3 inç 1507 mm |
Maksimum Uzunluk | 89.8 inç 2280 mm |
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı | 7160 lb 3248 kg |
Maksimum Yükseklik | 63.5 inç 1613 mm |