Güç Değerleri
Minimum Değer | 400 BHP 298 bkW |
Maksimum Değer | 1333 BHP 994 bkW |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Minimum Değer | 400 BHP 298 bkW |
Maksimum Değer | 1333 BHP 994 bkW |
Havalandırma | Turboşarjlı, son soğutmalı Turboşarjlı, son soğutmalı |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final sertifikalı, IMO III emisyon standartlarını karşılar (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 4 Final sertifikalı, IMO III emisyon standartlarını karşılar (SCR gereklidir) |
Döndürme | Volan ucundan saat yönü tersine Volan ucundan saat yönü tersine |
İç çap | 5.71 inç 145 mm |
Konfigürasyonu | V12, 4 zamanlı dizel V12, 4 zamanlı dizel |
Strok | 6.38 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
Yağ Değiştirme Aralığı | 750 saat - derin karter 750 saat - derin karter |
Azami Motor Devri | 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak |
Regülatör | Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM) |
Dolum Kapasitesi | Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) - derin karter Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) - derin karter |
Soğutma | Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı |
Volan Muhafazası | SAE No. 0, SAE No. 18 volan ile (136 tırnak) SAE No. 0, SAE No. 18 volan ile (136 tırnak) |
Maksimum Genişlik | 57.3 inç 1455 mm |
Maksimum Yükseklik | 63.5 inç 1613 mm |
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı | 7160 lb 3248 kg |
Motorun Minimum Boş Ağırlığı | 6950 lb 3152 kg |
Minimum Uzunluk | 83.9 inç 2130 mm |
Maksimum Uzunluk | 89.8 inç 2280 mm |
Minimum Genişlik | 57.1 inç 1451 mm |
Minimum Yükseklik | 59.3 inç 1507 mm |
6 Tuğla Z Akışı - Ağırlık | 1246 lb 565 kg |
6 Tuğla Z Akışı - Genişlik | 43.5 inç 1106 mm |
Dozaj Kabini - Uzunluk | 37.4 inç 949 mm |
Dozaj Kabini - Genişlik | 18.8 inç 477 mm |
6 Tuğla U Akışı - Yükseklik | 23.5 inç 597 mm |
6 Tuğla Z Akışı - Yükseklik | 23.5 inç 597 mm |
6 Tuğla U Akışı - Ağırlık | 1235 lb 560 kg |
Dozaj Kabini - Ağırlık | 209 lb 95 kg |
6 Tuğla U Akışı - Genişlik | 56.9 inç 1445 mm |
6 Tuğla Z Akışı - Uzunluk | 147.7 inç 3751 mm |
Dozaj Kabini - Yükseklik | 22.8 inç 579 mm |
6 Tuğla U Akışı - Uzunluk | 85 inç 2159 mm |