C18 ACERT IMO II

Yardımcı Motorlar C18 ACERT IMO II

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
404 BHP
301 bkW
Maksimum Değer
660 BHP
492 bkW
Havalandırma
TA, TTA
TA, TTA

Görüntüleme

C18 yardımcı motor/jeneratör seti motorunun tüm konfigürasyonlarında bir ayrı devreli son soğutucu (SCAC) sistemi vardır. SCAC sisteminin temel avantajı, son soğutucu içinde deniz suyu sirküle edilmediğinden daha az son soğutucu korozyonu meydana gelmesidir. Bu motorlar üzerindeki diğer birçok gelişme de, edinim ve işletme maliyetlerini en aza indirmeye katkı sağlar. IMO II ile uyumlu değerler, ısı eşanjörü veya omurga soğutmalı seçenekleri ile mevcuttur. Tüm önemli MCS tipi onaylar fabrikada bulunmaktadır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT IMO II

Minimum Değer 404 BHP 301 bkW
Maksimum Değer 660 BHP 492 bkW
Havalandırma TA, TTA TA, TTA
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
İç çap 5.7 inç 145 mm
Silindir Hacmi 1106 in³ 18.1 l
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Strok 7.2 inç 183 mm
Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Uzunluk 73 inç 1854 mm
Genişlik 44.6 inç 1134 mm
Kuru Ağırlık 1950 lb 4299 kg

C18 ACERT IMO II Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli son soğutmalı (SCAC)
  • Açık Karter Havalandırma (OCV) sistemi
  • Turboşarj, blok suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

KUMANDA SİSTEMİ

  • Programlanabilir düşük rölanti
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Çeşitli ortam koşulları için Motor Koruma Modu - Yalnızca EPA Tier 3 Değerleri
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Üç tip gaz kelebeği girişi (birincil/ikincil PWM, 0-5 V, 4-20 mA

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Hem Isı Eşanjörü hem de Omurga soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Son Soğutma (SCAC)
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için motor JW ve SCAC Kovan ve Borulu Isı Eşanjörleri
  • Yalnızca ısı eşanjörü soğutmalı motorlar için dişli ile çalıştırılan SCAC pompası
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli
  • Yardımcı su pompası, dişli tahrikli
  • Deniz suyu pompası, bronz kanat, dişli ile çalıştırılır
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW şönt depoları

EGZOZ SİSTEMİ

  • 152 mm (6 inç) yuvarlak flanşlı çıkış
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan Muhafazası, SAE No. 0
  • Volan, 18 inç, 136 tırnaklı
  • SAE standart döndürme

YAKIT SİSTEMİ

  • Ön servis simpleks yakıt sistemi
  • Yakıt transfer pompası, dişli ile çalıştırılır
  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Ön servis simpleks yağ sistemi
  • Yağ karteri orta haznesi:
  • Ön ve üst servis yağ doldurma kapağı konumları
  • Ön servis seviye çubuğu
  • Dişli ile çalıştırılan yağ pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ayarlanabilir ön destek

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Hidrolik Pompası Tahriki
  • Krank Mili Kasnakları
  • Ön Kısa Şaft
  • Ön Kapalı Kavrama

GENEL

  • Ön sönümleyici damper
  • Motor ön servis
  • Ortak elektriksel birleşme noktası
  • Motor çinko komponentler ile teslim edilmez
  • NOT: Bu motorlar yalnızca sabit devirli alternatör seti uygulamaları içindir ve değişken devirli uygulamalar için KULLANILAMAZ

C18 ACERT IMO II İsteğe Bağlı Donanımlar

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru Dirsekler
  • Su Soğutmalı Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Flanş
  • Susturucu
  • Susturucu Kıvılcım Koruması

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava Girişi Adaptörü

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri
  • Alternatör Bağlantı Grubu
  • Ampermetre

KUMANDA SİSTEMİ

  • MECP I - Deniz Motoru Kontrol Paneli
  • Caterpillar Alarm ve Koruma
  • Yük Paylaşım Ataşmanı

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Yardımcı Genleşme Deposu Flanş Kiti

YAKIT SİSTEMİ

  • Çift Katlı Yakıt Filtreleri
  • Yakıt Soğutucu
  • Ana Yakıt Filtreleri
  • Esnek Yakıt Hatları

GÖSTERGELER

  • Gösterge Panelleri
  • OEM Kablo Tesisatı
  • Göstergeler
  • Yağ Seviyesi Sensörü

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift Katlı Yağ Filtreleri
  • Karter Pompası

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Krank Mili Kasnakları
  • Ön Kısa Şaft
  • Hidrolik Pompası Tahrik Mekanizması Adaptörü
  • Ön Kapalı Kavrama

KORUMA SİSTEMİ

  • Deniz Sınıflandırma Kurumu ve SOLAS

MARŞ SİSTEMİ

  • Elektrikli Marş Motorları - Tekli 24 Volt
  • Havalı Marş Motoru
  • Havalı Marş Donanımları
  • Çalıştırma Destekleri - Ceket Suyu (JW) Isıtma Cihazı
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ön Destek
  • ARKA MOTOR DESTEĞİ

PAKETLEME

  • Motor Koruma Kapağı
  • Depolama Amaçlı Koruma
  • İhracat için Paketleme

C18 ACERT IMO II ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C18 ACERT IMO II

Diğer Teklifleri Görüntüle