C32 Tier 3

Yardımcı Motorlar C32 Tier 3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
1047 BHP
781 bkW
Maksimum Değer
1333 BHP
994 bkW
Havalandırma
TTA
TTA

Görüntüleme

C32 ACERT yardımcı motor/alternatör seti motorunun tüm konfigürasyonlarında bir ayrı devreli son soğutucu (SCAC) sistemi vardır. SCAC sisteminin temel avantajı, son soğutucu içinde deniz suyu sirküle edilmediğinden daha az son soğutucu korozyonu meydana gelmesidir. Bu motorlar üzerindeki diğer birçok gelişme de, edinim ve işletme maliyetlerini en aza indirmeye katkı sağlar. EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA ile uyumlu değerler, ısı eşanjörü veya omurga soğutmalı seçenekleri ile mevcuttur. Isı eşanjörü konfigürasyonlarında, öne monte opsiyonel deniz suyu pompası bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 Tier 3

Minimum Değer 1047 BHP 781 bkW
Maksimum Değer 1333 BHP 994 bkW
Havalandırma TTA TTA
Silindir Hacmi 1959 in³ 32.1 l
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Minimum Yükseklik 60.9 inç 1547 mm
Maksimum Yükseklik 62.5 inç 1587 mm
Maksimum Genişlik 60.2 inç 1528 mm
Maksimum Boş Ağırlık 7160 lb 3248 kg
Maksimum Uzunluk 89.9 inç 2284 mm
Minimum Boş Ağırlık 6950 lb 3152 kg
Minimum Uzunluk 83.5 inç 2121 mm
Minimum Genişlik 60.2 inç 1528 mm

C32 Tier 3 Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli son soğutmalı (SCAC)
  • Hava filtresi
  • Turboşarj, blok suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

KUMANDA SİSTEMİ

  • Programlanabilir Düşük Rölanti (550 - 750 dev/dak)
  • WOSR Değerleri İçin Programlanabilir Yüksek Rölanti Sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Uzun süreli ortam koşulları için Motor Koruma Modu
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Gaz kelebeği giriş sinyali seçenekleri
  • 0 - 5 Volt
  • 4 - 20 mA
  • PWM (Puls Genişliği Modülasyonu)

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Hem Isı Eşanjörü hem de Omurga soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Son Soğutma (SCAC)
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için Blok Suyu (JW) ve Kovan ve Borulu Isı Eşanjörleri
  • SCAC pompası, dişli tahrikli
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için seçildiğinde deniz suyu pompası, bronz kanat, dişli tahrikli
  • Deniz Suyu Pompası ve JW Isı Eşanjörü Bağlantısı: 76,2 mm (3 inç) ID Standart 4 Cıvatalı ANSI Flanş Bağlantısı
  • Omurga Bağlantıları: 76,2 mm (3 inç) ID Standart 4 Cıvatalı
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW şönt depoları

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 4 Cıvatalı 130 mm (5,12 inç) çapında flanşlı çıkış

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • SAE standart döndürme (CCW, uyarıcı ucuna bakar)
  • Volan Muhafazası: SAE No. 0, Volan: 18 inç, 136 tırnaklı

YAKIT SİSTEMİ

  • Çift Yönlü Yakıt Filtreleri, Vidalı, Sağdan ve soldan servis
  • Yakıt bağlantı boyutu: r tahrikli
  • Son Soğutucu Şönt Deposunun arkasına takılan plaka tipi yakıt soğutucusu
  • Yakıt transfer pompası, dişli ile çalıştırılır
  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Tek Yönlü (Simpleks) Yağ Sistemi, Sağ veya Sol taraftan servis
  • Derin yağ karteri haznesi
  • Yağ filtresi için sağdan veya soldan servis konumları
  • Sağdan veya soldan servisli seviye çubuğu
  • Dişli ile çalıştırılan yağ pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ön destek - 33 inç genişliğinde

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Yardımcı tahrikler için çok oluklu ön kasnak (1 Adet)

GENEL

  • Ortak elektriksel birleşme noktası
  • Motor çinko komponentler ile teslim edilmez

C32 Tier 3 İsteğe Bağlı Donanımlar

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Flanş
  • Susturucu
  • Susturucu Kıvılcım Koruması

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava Girişi Adaptörü

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri
  • Ampermetre

KUMANDA SİSTEMİ

  • Yük Paylaşım Ataşmanı
  • Gösterge Panelleri
  • Caterpillar Alarm Sistemi Ve Koruma
  • Yakıt ve Yağ Koruması

YAKIT SİSTEMİ

  • Su Ayırıcısı

GENEL

  • DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ

GÖSTERGELER

  • Gösterge Panelleri
  • OEM Kablo Tesisatı
  • Motordan Motora Donanım
  • Göstergeler
  • Şanzıman Sensörleri
  • Egzoz Sıcaklık Sensörleri

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift Katlı Yağ Filtreleri
  • Karter Pompası

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Arka Hidrolik Pompası Tahriki

MARŞ SİSTEMİ

  • Elektrikli Start Motoru - Tek 24 Volt
  • Havalı Marş Motoru
  • İkili Start Motorları (Elektrikli ve Havalı)
  • Havalı Marş Donanımları
  • Çalıştırma Destekleri - Ceket Suyu (JW) Isıtma Cihazı
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ön Destek
  • Arka Destek
  • Yalıtıcı Bağlantıları
  • Adaptör Kitleri

PAKETLEME

  • Motor Koruma Kapağı
  • Depolama Amaçlı Koruma
  • İhracat için Paketleme

C32 Tier 3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 Tier 3

Diğer Teklifleri Görüntüle