Güç Değerleri
Güç Aralığı | 3.300-4.950 kW 3.300-4.950 kW |
Caterpillar Motoren, M 32 E motorunu, güvenilir M 32 C motor serisine dayanarak tasarlamıştır. M 32 E, başarılı M 32 C motoruyla aynı ayak izine sahip olacaktır. M 32 E, 320 mm iç çap segmentindeki ilk MaK 5 MW motorudur. Yeni tasarım, yük azaltması yapılmadan herhangi bir ortam koşulunda çalışmayı destekler.
Güç Aralığı | 3.300-4.950 kW 3.300-4.950 kW |
Hız Aralığı | 720-750 dev/dak. 720-750 dev/dak. |
Emisyonlar | IMO II IMO II |
Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
İç Çap | 12.6 inç 320.0 mm |
Strok | 18.9 inç 480.0 mm |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine/Saat yönünde Saat yönünün tersine/Saat yönünde |
Konfigürasyon | 6, 8, 9 Silindirli 6, 8, 9 Silindirli |
Taranan Hacim | 2257.88 inç3 37.0 D |
Minimum Boş Ağırlık | 82673.4 lb 37.5 ton (US) |
Minimum Uzunluk | 238.4 inç 6055.0 mm |
Maksimum Uzunluk | 309.1 inç 7850.0 mm |
Minimum Yükseklik | 152.0 inç 3862.0 mm |
Maksimum Yükseklik | 173.5 inç 4406.0 mm |
Minimum Genişlik | 86.4 inç 2195.0 mm |
Maksimum Genişlik | 86.4 inç 2195.0 mm |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.