< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Başarılı M 43 C MaK orta devirli motora dayanan M 46 DF, Caterpillar Motoren, Kiel tarafından M 43 C'nin güvenilirlik ve ömür beklentilerini aşmak ve aynı zamanda kullanım verimliliği açısından sınıfının en iyi konumunu korumak için tasarlanmıştır. Temiz bir tasarıma sahip olan M 46 DF, sistem ve komponentlere hızlı ve kolay erişim imkanı sağlar ve MaK ürünlerinin tanınmış kullanım, servis ve bakım kolaylığını destekler. Gaz halinde ve ayrıca sıvı (MDO HFO) yakıtlar ile çalışacak şekilde tasarlanmış olan M 46 DF, gaz modunda çalışırken IMO III emisyon sınırlarını karşılar ve yanmayı kontrol etmek için az miktarda kontak yakıtı püskürtür. Çeşitli motor yükü ve gaz kalitelerinde güvenli ve güvenilir çalışma için müşterilerin taleplerine dikkat edilmiştir.

Güç Değerleri

Birimler:
Güç Aralığı 10.800 - 15.440 kW 10.800 - 15.440 kW Less

Motor Teknik Özellikleri

Hız Kademesi 500 / 514 dev/dak. 500 / 514 dev/dak. Less
Emisyonlar Dizel modunda IMO II/gaz modunda IMO III Dizel modunda IMO II/gaz modunda IMO III Less
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı Less
İç Çap 18.11 inç 460.0 mm Less
Strok 24.02 inç 610.0 mm Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine / Saat yönünde Saat yönünün tersine / Saat yönünde Less
Konfigürasyon 12, 16 Silindirli 12, 16 Silindirli Less
Taranan Hacim 6181.7 inç3 101.3 l/silindir. Less

Boyutlar ve Ağırlıklar

Minimum Boş Ağırlık 352740.0 lb 160.0 ton (US) Less
Minimum Uzunluk 387.7 inç 9847.0 mm Less
Maksimum Uzunluk 470.2 inç 11943.0 mm Less
Minimum Yükseklik 200.7 inç 5098.0 mm Less
Maksimum Yükseklik 201.7 inç 5122.0 mm Less
Minimum Genişlik 153.1 inç 3890.0 mm Less
Maksimum Genişlik 158.5 inç 4027.0 mm Less

Kullanım Kolaylığı

Servis ve Bakım Kolaylığı

Doğal gaz ile minimum 55 metan numarası ile çalışma, düşük yüklerde mümkündür.

Dizel modunda CIMAC H55/K55'e göre HFO ile çalışmayı destekler.

VM 46 DF Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava emişi susturucusu/filtresi

Kumanda Sistemi
  • Yük paylaşma ünitesi
  • Modüler Alarmlı Kumanda Koruma Sistemi (MACS)
  • Hız regülatörü

Soğutma Sistemi
  • Elektrikli soğutma suyu ön ısıtma cihazı
  • HT soğutma suyu pompası (motor ile çalıştırılır)
  • 2 kademeli yükleme havası soğutucusu

Egzoz Sistemi
  • Egzoz gazı genleşme contası
  • Yalıtımlı egzoz gazı manifoldları
  • Volan dönüş yönü tarafında/dönüş yönünün ters tarafında turboşarj

Yakıt Sistemi
  • Yakıt dolaşım pompası (elektrik ile çalıştırılır/yalnızca MDO/MGO için)
  • Yakıt göstergesi filtresi
  • Yakıt basınç valfi (ayrı/yalnızca MDO/MGO için)

Gaz Sistemi
  • Gaz valfi ünitesi

Göstergeler
  • Kumanda düğmeleri ve lambalar
  • Acil durdurma kolu
  • Yerel kumanda paneli
  • Basınç ve sıcaklık göstergesi

Yağlama Sistemi
  • Kuru karter
  • Yağlama yağı plaka soğutucusu (ayrı)
  • Yağlama yağı pompası (motor ile çalıştırılır)
  • Yağlama yağı güvenlik filtresi
  • Kendini temizleyen yağlama yağı filtresi
  • Basınç düzenleme valfi

Montaj Sistemi
  • Yüksek esnekliğe sahip kaplin
  • Sağlam montaj

Marş Sistemi
  • Elektrikli çark cihazı
  • Marş hava valfi

Genel
  • Kaldırma cihazı (kiralık)
  • Burulma Titreşimi Hesaplaması (TVC)

VM 46 DF İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava emme kesme valfi
  • Hava emişi geçiş parçası
  • Genleşme bağlantısı
  • Susturucu/filtre

Kumanda Sistemi
  • Motor alarm sistemi
  • Uzaktan kumanda sistemi
  • Uzaktan göstergeler (marş havası basıncı, motor devri vb.)
  • Elektrik ile çalıştırılan pompalar için marş motoru
  • 24 DC UPS

Soğutma Sistemi
  • Soğutma suyu ön ısıtma cihazı buhar/termal yağ/elektrik
  • FW/SW plaka soğutucu
  • HT soğutma suyu pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • LT soğutma suyu pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Deniz suyu soğutmalı pompa (elektrik ile çalıştırılır)
  • Sıcaklık kontrol valfi

Egzoz Sistemi
  • Egzoz gazı havalandırma modülü
  • Susturucu (kıvılcım durduruculu veya kıvılcım durdurucusuz)

Yakıt Sistemi
  • Fuel oil soğutucusu
  • HFO nihai ön ısıtma cihazı
  • HFO basıncı düzenleme valfi
  • Kendini temizleyen HFO otomatik filtresi
  • HFO besleme ve takviye pompaları (elektrik ile çalıştırılır)
  • HFO işlem ve besleme modülleri
  • HFO viskozite kumanda cihazı
  • Karışım deposu

Gaz Sistemi
  • Gaz akış metresi
  • LNG buharlaştırma ünitesi

Yağlama Sistemi
  • Yağlama yağı santrifüjü
  • Yağlama yağı pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Yağlama yağı işlem modülleri ve birleşik modülleri
  • Ön yağlama yağı pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Sıcaklık kontrol valfi
  • Yağ seviyesi çubuğuna sahip ıslak karter

Montaj Sistemi
  • Esnek boru bağlantıları
  • Sağlam bağlantı

İtme Sistemi
  • Kumanda sistemi
  • İticiler

Marş Sistemi
  • Marş hava kompresörü
  • Marş hava toplayıcısı

Genel
  • Motor PTO kaplini
  • PTO alternatörü
  • Volan dönüş yönünün ters tarafında PTO şaftı
  • İndirgeme dişlisi
  • İndirgeme dişlisi PTO kaplini