Güç Değerleri
Güç Aralığı | 61-1.450 bhp (46-1.072 bkW) 61-1.450 bhp (46-1.072 bkW) |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Güç Aralığı | 61-1.450 bhp (46-1.072 bkW) 61-1.450 bhp (46-1.072 bkW) |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyonları onaylı U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyonları onaylı |
İç çap | 5.71 inç 145 mm |
Strok | 6.38 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
Volan Ucundan Dönüş | Volan ucundan saat yönü tersine Volan ucundan saat yönü tersine |
Konfigürasyonu | V12, 4 zamanlı dizel V12, 4 zamanlı dizel |
Havalandırma | Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma |
Soğutma | Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı Isı eşanjörü veya omurga soğutmalı |
Regülatör | Elektronik (A4 ECM) Elektronik (A4 ECM) |
Volan Muhafazası | SAE No. 0, SAE No. 18 volan ile (136 tırnak) SAE No. 0, SAE No. 18 volan ile (136 tırnak) |
Yağ Değiştirme Aralığı | 1.000 saat 1.000 saat |
Dolum Kapasitesi | Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) |
Azami Motor Devri | 1.600-2.300 dev/dak 1.600-2.300 dev/dak |
Minimum Uzunluk | 83.9 inç 2130 mm |
Maksimum Uzunluk | 89.8 inç 2280 mm |
Minimum Yükseklik | 59.3 inç 1507 mm |
Maksimum Yükseklik | 63.5 inç 1613 mm |
Minimum Genişlik | 57.1 inç 1451 mm |
Maksimum Genişlik | 57.3 inç 1455 mm |
Motorun Minimum Boş Ağırlığı | 6950 lb 3152 kg |
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı | 7160 lb 3248 kg |