Cat C32 Deniz Motoru (US EPA Tier 4 / IMO III)

Ticari Pervane Motorları C32 Tier 4 / IMO III

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

6 Tuğla Z Akışı - Uzunluk
147.7 inç
3751 mm
Minimum Uzunluk
83.9 inç
2130 mm
6 Tuğla Z Akışı - Yükseklik
23.5 inç
597 mm

Görüntüleme

Cat C32 İtme Motoru (US EPA Tier 4 / IMO III)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 Tier 4 / IMO III

6 Tuğla Z Akışı - Uzunluk 147.7 inç 3751 mm
6 Tuğla Z Akışı - Yükseklik 23.5 inç 597 mm
6 Tuğla Z Akışı - Genişlik 43.5 inç 1106 mm
6 Tuğla Z Akışı - Ağırlık 1246 lb 565 kg
6 Tuğla U Akışı - Uzunluk 85 inç 2159 mm
6 Tuğla U Akışı - Yükseklik 23.5 inç 597 mm
6 Tuğla U Akışı - Genişlik 56.9 inç 1445 mm
6 Tuğla U Akışı - Ağırlık 1235 lb 560 kg
Dozaj Kabini - Uzunluk 37.4 inç 949 mm
Dozaj Kabini - Yükseklik 22.8 inç 579 mm
Dozaj Kabini - Genişlik 18.8 inç 477 mm
Dozaj Kabini - Ağırlık 209 lb 95 kg
Minimum Uzunluk 83.9 inç 2130 mm
Maksimum Uzunluk 89.8 inç 2280 mm
Minimum Yükseklik 59.3 inç 1507 mm
Maksimum Yükseklik 63.5 inç 1613 mm
Minimum Genişlik 57.1 inç 1451 mm
Maksimum Genişlik 57.3 inç 1455 mm
Motorun Minimum Boş Ağırlığı 6950 lb 3152 kg
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı 7160 lb 3248 kg
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final sertifikalı, IMO III emisyon standartlarını karşılar (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 4 Final sertifikalı, IMO III emisyon standartlarını karşılar (SCR gereklidir)
Konfigürasyonu V12, 4 zamanlı dizel V12, 4 zamanlı dizel
İç çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 in³ 32.1 l
Havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma
Regülatör Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM)
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) - derin karter Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) - derin karter
Yağ Değiştirme Aralığı 1.000 saat - derin karter 1.000 saat - derin karter
Soğutma Isı Eşanjörlü ve Omurga (Keel) Soğutmalı Isı Eşanjörlü ve Omurga (Keel) Soğutmalı
Volan Muhafazası SAE Numarası 0, SAE Numarası 18 volan ile (136 diş) SAE Numarası 0, SAE Numarası 18 volan ile (136 diş)
Döndürme Volan ucundan saat yönü tersine Volan ucundan saat yönü tersine
Azami Motor Devri 1.600 - 2.150 dev/dak 1.600 - 2.150 dev/dak

C32 Tier 4 / IMO III Standart Donanımlar

YAKIT SİSTEMİ

  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi, demonte
  • Hibrit yakıt hatlı çift yönlü (dupleks) yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası ve besleme pompası

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava filtresi
  • Ayrı Devreli Aftercooler (SCAC)

KONTROL SİSTEMİ

  • 24 V kumanda sistemi

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı Eşanjörlü ve Omurga (Keel) Soğutmalı
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • Sabit deniz suyu hatları - esnek hortum kullanılmaz
  • Soğutma bağlantısı için flanşlar, ANSI veya DIN

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Yağ doldurma, tek yönlü (simpleks) filtre ve Yağ seviye çubuğu
  • Derin veya sığ Yağ Tavası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ayarlanabilir ön destek montaj sistemi

GENEL

  • Sağ veya sol servis tarafları
  • Müşteri kablo tesisatı ve servis aracı konektörü

C32 Tier 4 / IMO III İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Kapalı karter havalandırması

ALARM SİSTEMİ VE KORUMA

  • MECP I ( Marine Engine Control Panel)( Marine Engine Control Panel) kontrol paneli
  • Cat® Alarm Sistemi ve Koruma Sistemli MECP IIIB kontrol paneli

ŞARJ SİSTEMİ

  • Şarj jeneratörü

YAKIT SİSTEMİ

  • Manuel veya elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift yönlü (dupleks) yağ filtreleri

Güç Çıkışları

  • Kütük mili ve pompa tahriki içeren ön tahrikler
  • Arka SAE A veya B pompa tahrikleri

Start Sistemi

  • Havalı, elektrikli ya da ikili start motorları

C32 Tier 4 / IMO III ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 Tier 4 / IMO III

Diğer Teklifleri Görüntüle