3508C Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları 3508C

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
775-1.100 bhp (578-820 bkW)
775-1.100 bhp (578-820 bkW)
Hız Aralığı
1.200-1.600 dev/dak
1.200-1.600 dev/dak
Emisyonlar
IMO II, EU IW
IMO II, EU IW

Görüntüleme

3508C deniz motoru IMO II emisyon yönetmeliğini karşılar ve deniz motoru ihtiyaçlarınız için daha fazla güç ve daha az emisyon sağlar. 3508C, ek olarak olağanüstü yakıt verimliliği ve yağlama yağı tüketimi sunar. Standart veya ters dönüş seçenekleri, dünya genelinde parça edinimi ve servis olanakları ile mevcuttur. 3500 motor platformu, sektörde lider güvenilirlik ve dayanıklılık sunan gelişmiş ve kendini kanıtlamış bir tasarıma sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3508C

Güç Aralığı 775-1.100 bhp (578-820 bkW) 775-1.100 bhp (578-820 bkW)
Hız Aralığı 1.200-1.600 dev/dak 1.200-1.600 dev/dak
Emisyonlar IMO II, EU IW IMO II, EU IW
Havalandırma TTA TTA
İç çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Silindir Hacmi 2107 in³ 34.5 l
Volan Ucundan Dönüş Saat Yönünün Tersine veya Saat Yönünde Saat Yönünün Tersine veya Saat Yönünde
Konfigürasyonu V8, 4 Zamanlı Dizel V8, 4 Zamanlı Dizel
Minimum Boş Ağırlık 10935 lb 4960 kg
Uzunluk 83.4 inç 2117 mm
Yükseklik 72 inç 1829 mm
Genişlik 67 inç 1703 mm

3508C Standart Donanımlar

Yakıt Sistemi

  • Servis göstergeli sağ yakıt filtresi.
  • Yakıt transfer pompası.
  • Elektronik kontrollü birim enjektörleri

Gösterim

  • Aşağıdakilerin analog veya dijital gösterimi için Grafik Birim (CAT Gösterge Paneli)

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması, Üste monte
  • Yağ filtresi, sağ, servis göstergeli
  • Yağ doldurma kapağı, sağda
  • Standart karter yağ tavası (500 Saatlik yağ değişimi aralığı)
  • Dişli tip yağ pompası

Montaj Sistemi

  • Raylar, motor bağlantısı, çıkıntılı tip, 203 mm x 203 mm (8 inç x 8 inç)

Güç Çıkışları

  • Aksesuar tahrik mekanizması
  • İki taraflı ön muhafaza

Koruma Sistemi

  • A4 ECU Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen güç düşürme stratejileri sunar
  • AIII Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • Acil durdurma basma düğmesi (Elektronik Gösterge Panelinin içindedir), Güvenlik amaçlı kapatma koruması:

Genel bilgiler

  • Titreşim sönümleyici ve koruyucu
  • Kaldırma halkaları
  • Boya, Caterpillar (Sarı) motor üzerine siyah çizgiler.
  • NOT: Isı eşanjörü soğutmasına yönelik motorlar ısı eşanjörü İÇERMEZ.

Volan ve Volan Muhafazası

  • Volan, SAE Numarası 0, 151 diş.
  • Volan Muhafazası, SAE Numarası 0.

Hava Giriş Sistemi

  • Ayrı devreli Aftercooler peteği, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi, standart hizmet
  • Çift turboşarj, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

Kumanda Sistemi

  • İkili Caterpillar A-III Sol Elektronik Motor Kontrolü, Elektronik Birim Enjektörlü Yakıt Sistemi ile
  • Rijit Kablo Tesisatı (Elektronik Motor Kumanda Modülünü çalıştırmak için 10 Amper DC güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • yağ soğutucu
  • Termostatlar ve muhafazalar, Tam açılma sıcaklığı 92 C (198 F)
  • Ceket suyu pompası, dişli tahrikli, santrifüj tipi
  • SCAC motorlu yardımcı tatlı su pompası
  • Yardımcı deniz suyu pompası, Santrifüjlü, Otomatik beslemesiz
  • Genleşme tankı

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, ısı kalkanlı egzoz manifoldları.
  • Su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlı çift turboşarj.
  • Egzoz çıkışı, dikey, 203 mm (8 inç) dairesel flanşlı.

3508C İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi

  • Akü Şarj Cihazı, 10 amper
  • Şarj Jeneratörleri

Soğutma Sistemi

  • Anahtarlı Su Seviyesi Göstergeleri
  • Soğutucu Sıvı Seviye Sensörleri
  • Bağlantılar
  • Omurga Soğutma Dönüştürmeleri
  • Isı Eşanjörleri
  • Yardımcı Su Pompaları
  • Deniz Suyu Pompasının Sökülmesi
  • Soğutma Sıvısı Şönt Tankları
  • Hava Ayırıcı
  • Deniz Dişli Soğutması

Gösterim

  • PL1000T İletişim Modülü
  • Müşteri Arayüzü
  • Isı Ölçerler
  • Uzaktan izleme paneli
  • Silindir Sıcaklık Uzaktan İzleme Ekranı
  • Pilot Muhafazası Gösterge Panelleri
  • Deniz Dişli Sensörleri
  • Motor Görüş Ekranı Sistemi

Montaj Sistemi

  • Motor Destekleri
  • Titreşim Sönümleyicileri

Güç Çıkışları

  • Ön Muhafaza Donanımları
  • Esnek Kaplin ve Korumalar
  • Sol Üst Ön Konum:
  • Sağ Üst Ön Konum:
  • Sağ Üst Arka Konum:
  • Sol Alt Ön Konum:
  • Sol Alt Arka Konum:
  • Ön Muhafaza Aksesuar Tahrik Mekanizmaları
  • Sol Üst Aksesuar Tahrik Mekanizması
  • Sağ Üst Aksesuar Tahrik Mekanizması
  • Ön Güç Çıkışları
  • Krank Mili Kasnakları
  • Sönümleyici Korumasının Sökülmesi

Hava Giriş Sistemi

  • Uzak Hava Giriş Adaptörleri

Kumanda Sistemi

  • Gaz Konum Sensörü
  • gaz devir konum Sinyali Dönüştürmesi
  • Gaz Konum Sensörünün Sökülmesi
  • Lokal gaz devir kontrolü
  • Gaz Sinyali Senkronizasyonu

Egzoz Sistemi

  • Egzoz Çıkışı
  • Esnek Bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve Egzoz Genişleticiler
  • Susturucular

Yağlama Sistemi

  • Yağ Tavası
  • Yağ Tavası Aksesuarları
  • Karter Pompaları
  • Yağlama Yağı

Koruma Sistemi

  • Hava Girişi Kesme
  • Anahtarlar ve Kontaktörler
  • Patlama Emniyet Valfi
  • Sensörler

Özel Görünüm

  • Krom Kapaklı Özel Görünümlü Paketler
  • Krom Plakalı Emniyet Valfleri
  • Siyah Hava Filtreleri
  • Yat Sınıfı Kaplama

Start Sistemi

  • Start Motorları veya Çark Cihazları
  • Havalı Start Motoru Seçenekleri:
  • Çalıştırma Destekleri
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • Akü rafı

Genel bilgiler

  • Alet Takımı
  • Caterpillar datalink kablosu

Paket

  • Shrink Film Kaplamalı Koruma
  • Glikol Solüsyonu/Buharlı Korozyon Önleyici ile Depolama Amaçlı Koruma
  • Buharlı Korozyon Önleyici ile Depolama Amaçlı Koruma
  • İhracat İçin Paketleme

3508C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3508C

Diğer Teklifleri Görüntüle