C176-16 Deniz İtme Motoru

C175-16

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yatırımınızı Daha Çok Çalıştırma
Toplam Sahip Olma Maliyetini Düşürme
Sürdürülebilir Gelişmeye Bağlılık
İş Gücü Verimliliğini Artırma
Tam Entegre Deniz Gücü Çözümü
Caterpillar Ortak Yakıt Yolu Sistemi
Çapraz akışlı silindir kapağı tasarımı
Basitleştirilmiş elektrik sistemi
Özellikle C175 için tasarlanmış olan yeni nesil turboşarjlar
Denizcilik Sınıflandırma Kurumu onaylı izleme, alarm ve koruma sistemi
Egzoz komponentlerinde termal katmanlı ısı kalkanları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C175-16

Güç Değerleri

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlıklar

C175-16 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava filtresi; 2 adet tek elemanlı kap
  • Hava filtresi bağlantısı

Kumanda Sistemi

  • İkili Caterpillar ADEM A4 Elektronik Motor Kumandası, öne takılı. 24 V DC ve sürekli 20 amper, kesintili olarak 40 amper gerektirir, temiz elektrik gücü

Soğutma Sistemi

  • Uzaktan Soğutma için Motor Yapılandırması

Egzoz Sistemi

  • Kuru Egzoz Manifoldu ve ısı kalkanlı çift turboşarj

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Volan muhafazası, SAE No. 00
  • Volan, 530 M (SAE No. 21), 183 dişli

Yakıt Sistemi

  • Yakıt transfer pompası, sağ Yakıt besleme pompası, sağ Çift çeperli yüksek basınç hatları Elektronik kontrollü birim enjektörler Sızıntı algılama Müşteri bağlantıları, sağ Demonte halde teslim edilen çift yönlü ve su ayırıcılı ana yakıt filtreleri Çift yönlü ikincil ve üçüncül yakıt filtreleri

Göstergeler

  • Özellikler: Çalıştırma/durdurma kontrolleri Acil durdurma Müşteri bağlantıları için terminal blokları
  • Anahtarlar: Marş devre dışı bırakma-sağ ve sol Marş seçimi Düşük rölanti Ön yağlamayı devre dışı bırakma
  • Aşağıdakilerin analog ve dijital olarak gösterilmesi için Grafik Ünitesi (Deniz Gücü Ekranı): Motor yağı basıncı, motor su sıcaklığı, yakıt basıncı, sistem DC voltajı, hava giriş kısıtlaması, sol ve sağ egzoz sıcaklığı (turboşarjdan öncesi), yakıt filtresi basınç farkı, yağ filtresi basınç farkı, servis saat ölçer, motor devri, anlık yakıt tüketimi (hesaplanır), toplam yakıt tüketimi (hesaplanır), motor kontrol anahtarı (4 konumlu), alarm kornası, öncelikli alarmlar, yedek ECM hazır lambası, yedek ECM kontrol lambası, aşırı devirde kapatma uyarı lambası, acil durdurma uyarı lambası, ön yağlamayı devre dışı bırakma, durdurmayı devre dışı bırakma
  • Uyarı lambaları: Yardımcı bir veya iki devre Acil durdurma lambası Genel alarm lambası Yerel hız kontrolü

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası Entegre yağlama yağı soğutucusu Yağ tahliye valfleri, ÖN Yağ numune alma valfi Çift yönlü yağ filtresi Doldurucu ve seviye çubuğu Duman tahliyesi 1.000 saat yağ karteri

Koruma Sistemi

  • A4 Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor değerlerini düşürme stratejileri sunar.
  • Acil durum durdurma basma düğmesi (Elektronik Gösterge Panelinde bulunur) Güvenlik kapatma koruması: Yağ basıncı ve su sıcaklığı (yedek yağ basıncı ve su sıcaklığı sensörleri) Aşırı devir (yedekli olarak ve motor yönetim sisteminden bağımsız olarak MCS onaylı yedek ECM tarafından algılanır) DAHİL OLMAYANLAR: Isıl çiftler

Marş Sistemi

  • Yüksek ve Düşük akım güç dağıtım kutusu DAHİL OLMAYANLAR: Marş motoru

Denizcilik Kurumu Gereksinimleri

  • DENİZCİLİK KURUMU GEREKSİNİMLERİ isteğe bağlı donanımlarına bakın

Genel

  • Titreşim damperi ve koruması, Kaldırma halkaları Boya, Caterpillar (Sarı) motor üzerine siyah çizgiler. Soğutma sistemi, hava emişi ve egzoz kapalı depoda bir yıl boyunca korunur

C175-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

IMO Sertifikası (Emisyonlar)

  • Alman bandıralı gemilerde GL IMO sertifikasyonu için Alman SeeBG Kurumundan ek sertifikalar alınmalıdır.

Şarj Sistemi

  • Alternatör Kablo Demeti: 10 M/32 FT, 20 M/64 FT, 30 M/98 FT
  • Akü Şarj Cihazı 20 AMP

Soğutma Sistemi

  • Soğutma Sıvısı Seviye Sensörü

Egzoz Sistemi

  • Esnek Bağlantı
  • Flanşlar
  • Flanş ve Egzoz Genişleticiler

Yakıt Sistemi

  • Esnek Yakıt Hatları

Göstergeler

  • PL 1000E İletişim Modülü
  • Deniz Motoru Şanzımanı Sensörleri
  • Denizcilik Renkli Güç Ekranı Sistemi
  • Turboşarj Devir Sensörleri

Yağlama Sistemi

  • Elektrikli Ön Yağlama Kablo Demeti

Özel Testler/Raporlar

  • Özel Test Şarjı - Yalnızca İngilizce
  • STD Motor Test Şarjı

Marş Sistemi

  • 24 Volt Akü Seti - Kuru Tip (6 adet)
  • Marş Motoru Donanımı

Servis Takımları/Gemi Koruma/Fabrika Desteği

  • Yapışan Kaplamalı Koruma
  • İhracat İçin Paketleme

C175-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C175-16

Diğer Teklifleri Görüntüle