C280-12 Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları C280-12

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW)
4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW)
Hız Aralığı
900 dev/dak
900 dev/dak
Emisyonlar
IMO II
IMO II

Görüntüleme

C280 motor platformunun dayanıklılığını ve güvenilirliğini temel alan Caterpillar, IMO II uyumlu C280 motor serisini sunmaktan memnuniyet duyuyor. Temel parçalar, EUI yakıt sistemi kapasiteleri ve en son teknoloji ürünü ADEM™ A3 Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) özellikleri dahil olmak üzere mevcut C280 ile aynıdır. Caterpillar® ürünleri olağanüstü yakıt verimliliği ve daha fazla kullanılabilir güç sağlamaya devam ediyor. Ayrıca uzun bakım aralıklarına ve Caterpillar parçaları ve hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında erişilebilirliğine de güvenebilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-12

Güç Aralığı 4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW) 4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW)
Hız Aralığı 900 dev/dak 900 dev/dak
Emisyonlar IMO II IMO II
Havalandırma TTA TTA
İç çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 13546 in³ 222 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine veya saat yönünde Saat yönünün tersine veya saat yönünde
Konfigürasyonu V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Kuru Ağırlık 57276 lb 25980 kg
Genişlik 80 inç 2032 mm
Uzunluk 182 inç 4623 mm
Yükseklik 134 inç 3404 mm

C280-12 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Aftercooler, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava giriş kapağı
  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Turboşarj, motor yağı ile yağlanır

Kumanda Sistemi

  • İkili Caterpillar A-III Elektronik Motor Kontrol Modülleri ve Elektronik Birim Enjektörlü Yakıt Sistemi
  • Rijit Kablo Tesisatı (Elektronik Motor Kumanda Modülünü çalıştırmak için 10 Amp 24 V güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Damıtılmış yakıt (38 °C'de 1,4 cSt ile 20 cSt arasında değişen viskozite gerektirir)
  • Yakıt transfer pompası (sol tarafa takılı)
  • Çift katlı yakıt filtreleri
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri

Yağlama Sistemleri

  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri. Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında. Takılı yağ hatları ve tekli kesme valfi dahildir. Filtreler ana yağ pompasından gelen baypas edilmiş yağı santrifüje tutar. Motor çalışırken servis işlemi yapılabilir.
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ basıncı regülasyon valfi
  • Krank mili patlama emniyet valfleri

Genel

  • Boya, Caterpillar sarısı
  • Dişli tahrikli pompalar: yakıt, yağ, blok suyu, son soğutucu/yağ soğutucusu suyu

C280-12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Motor Uygulaması/Tasarım Kontrolü

  • Krank Mili Yönlendirme İşaretleri
  • Ekstra Montaj Ayakları

Motor Paketi

  • Ön Yardımcı Tahrik Mekanizması
  • Kütük Mili Sertifikası

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Filtreleri
  • Hava Filtresi seçenekleri

Soğutma Sistemi

  • Yardımcı Su Pompası
  • Gömlek Suyu Isıtıcıları
  • Isı Kurtarma Sistemi
  • Isı Kurtarma Termostatları
  • Hava Giderici
  • Tahrik Edilen Donanımların Bağlantıları
  • Soğutma Sistemi Bağlantı Grupları

Egzoz Sistemi

  • Çıkış Genişletici
  • Esnek Egzoz Bağlantıları
  • Kaynak Flanşı

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Besleme Pompası
  • Çift Katlı Ana Yakıt Süzgeci
  • Yakıt Sistemlerinin Bağlantıları

Yağlama Sistemi

  • Yağ Karteri Tahliye Valfi
  • Yağlama Bağlantıları
  • Yağlama Yağı Isıtma Cihazı

Denizcilik Kurumu Gereksinimleri

  • Püskürtme Kalkanı

Koruma Sistemi

  • İzleme Sistemi
  • Turboşarj Devir Sensörü
  • Silindir Basıncı Emniyet Valfi
  • Yağ Buharı Detektörü

Yedek Parça Kitleri

  • Emme ve Hava Sistemi
  • Temel Motor
  • Silindir Kapağı
  • Yakıt Sistemi
  • Soğutma Sistemi
  • Gösterim
  • Silindir Valf Kitleri

Marş Sistemi

  • Takviye Kontrol Valfi, Basınç İndirgeme Valfi

Motor Testleri

  • Temel Sistem Testi
  • Özel Tanık Testi
  • Müşteri Tarafından Seçilen Test Noktaları
  • Deniz Sınır Hattı Testi
  • Pervane Talep Eğrisi Testi

Servis Araçları/Gemi Koruma/Fabrika Desteği

  • DEVREYE ALMA
  • Servis Araçları
  • Nakliye Koruması - İhracat için Kutulama
  • AID Amblemi
  • Depolama Amaçlı Koruma

C280-12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C280-12

Diğer Teklifleri Görüntüle