3516C T3 Commercial Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları 3516C Tier 3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
2.131-2.675 bhp (1.590-1.995 bkW)
2.131-2.675 bhp (1.590-1.995 bkW)
Hız Aralığı
1.600 dev/dak
1.600 dev/dak
Emisyonlar
EPA Tier 3, IMO II
EPA Tier 3, IMO II

Görüntüleme

3516C itme motoru, artık herhangi ek bir atık arıtma yapılmadan EPA Tier 3 ve IMO II düzenlemelerini karşılayan çok çeşitli değerlerde mevcuttur. Bu motorlar elektronik regülasyon, soğukta çalıştırma modu marş stratejisi ve yakıt tüketimini en aza indiren programlanabilir düşük rölanti özellikleri ile verimli çalışma sağlar. 3516C motor ayrıca, emisyonları azaltmak için kapalı bir karter havalandırma sistemi barındırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C Tier 3

Güç Aralığı 2.131-2.675 bhp (1.590-1.995 bkW) 2.131-2.675 bhp (1.590-1.995 bkW)
Hız Aralığı 1.600 dev/dak 1.600 dev/dak
Emisyonlar EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II
Havalandırma TTA TTA
İç çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4765 in³ 78 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V16, 4 Zamanlı Dizel V16, 4 Zamanlı Dizel
Kuru Ağırlık 21164 lb 9600 kg
Uzunluk 125.7 inç 3192 mm
Yükseklik 87.6 inç 2225 mm
Genişlik 89.9 inç 2284 mm

3516C Tier 3 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Korozyona dayanıklı, ayrı devreli Aftercooler peteği, servis göstergeli hava filtreleri, ikili turboşarj, kapalı karter havalandırma sistemi

Kumanda Sistemi

  • İkili A4 motor kontrol modülleri, motor kontrolü ve izlemesi, iskele ve sancak taraflarında tak ve çalıştır konektörleri ile rijit kablo tesisatı sunar

Soğutma Sistemi

  • Ayrı devreli yardımcı tatlı su pompası; santrifüjlü, otomatik beslemeli olmayan yardımcı deniz suyu pompası; dişli tahrikli, santrifüjlü ceket suyu pompası; genleşme tankı; motor yağı soğutucusu, termostatlar ve muhafazaları

Egzoz Sistemi

  • SOLAS ile uyumlu paslanmaz çelik ısı kalkanlarına sahip kuru gaz geçirmez egzoz manifoldları, su soğutmalı yataklara ve ısı kalkanlarına sahip çift turboşarjlar, modüler puls özellikli egzoz manifoldu, tek egzoz çıkışı

Yakıt Sistemi

  • Elektronik kontrollü birim enjektörleri, servis göstergeleri bulunan yakıt filtresi, yakıt transfer pompası, SOLAS ile uyumlu, dökülmeye karşı korumalı yakıt bağlantıları

Gösterim

  • Gösterge paneli Renkli Denizcilik Güç Ekranı (MPD) ile birlikte monte edilmemiş halde teslim edilir, alarm kornası, aşırı devirde kapatma bildirim lambası, acil durdurma bildirim lambası, ikinci ECU "Hazır" lambası, ikinci ECU "Aktif" lambası, analog veya dijital olarak yağ ve yakıt basıncını, yağ ve yakıt filtresi basınç farkını, sistemin DC voltajını, egzoz ve su sıcaklığını, hava girişindeki tıkanıklığı, servis göstergesini, motor devrini, yakıt tüketimini (toplam ve anlık) gösteren grafik ekran ünitesi

Yağlama Sistemi

  • Ön yağlama stratejisi, üste monte çift karter havalandırmaları, servis göstergeleri bulunan yağ filtresi, yağ seviye göstergesi, Yağ doldurma kapağı, dişli tipi yağ pompası

Güç Çıkışları

  • Aksesuar tahrik mekanizmaları: sağ üst, sol üst ve sol alt; İki taraflı ön muhafaza

Koruma Sistemi

  • Müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejilerine sahip A4 elektronik kontrol modülü, yerel ve uzak MPD'lerde gösterilen motor alarmları ve arıza teşhis bilgileri, acil durdurma düğmesi, yağ basıncı ve su sıcaklığı için güvenlik amaçlı kapatma koruması, aşırı devir koruması

Genel bilgiler

  • Titreşim sönümleyici ve koruyucu, Cat® sarı boya, motor bloğuna takılı iki kaldırma halkası,

ISO Sertifikası

  • ISO 9001:2000 sertifikalı Caterpillar tesislerinde üretilmiş, fabrikada tasarlanan sistemler

Montaj Sistemi

  • Montaj paletleri

3516C Tier 3 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Filtresinin Sökülmesi
  • Uzak Hava Giriş Adaptörleri

Şarj Sistemi

  • Akü Şarj Cihazı
  • Şarj Jeneratörü

Kumanda Sistemi

  • Gaz Konum Sensörü
  • Gaz Sinyali Senkronizasyonu

Soğutma Sistemi

  • Anahtarlı Su Seviyesi Göstergesi
  • Soğutucu Sıvı Seviye Sensörleri
  • Bağlantılar
  • Omurga Soğutma Dönüştürmeleri
  • Isı Eşanjörleri
  • Yardımcı Su Pompaları
  • Deniz Suyu Pompasının Sökülmesi
  • Soğutma Sıvısı Şönt Tankları
  • Hava Ayırıcı
  • Deniz Dişli Soğutması

Egzoz Sistemi

  • Egzoz Çıkışı
  • Esnek Bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve Egzoz Genişleticiler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Soğutucu
  • Yakıt Besleme Pompaları
  • Esnek Yakıt Hatları
  • Sabit Yakıt Hatları
  • Ana Yakıt Filtresi
  • Yakıt seviye anahtarı

Gösterim

  • PL1000T İletişim Modülü
  • PL1000E İletişim Modülü
  • Müşteri Arayüzü
  • Isı Ölçerler
  • Uzaktan izleme paneli
  • Silindir Sıcaklık Uzaktan İzleme Ekranı
  • Pilot Muhafazası Gösterge Panelleri
  • Deniz Dişli Sensörleri
  • Motor Görüş Ekranı Sistemi

Yağlama Sistemi

  • Yağ Tavası
  • Yağ Tavası Aksesuarları
  • Karter Pompaları
  • Ön Yağlama Seçenekleri
  • Yağlama Yağı
  • Santrifüjlü Yağ Filtresi

Montaj Sistemi

  • Motor Destekleri
  • Titreşim Yalıtım Bağlantıları

Güç Çıkışları

  • Esnek Kaplin ve Korumalar
  • Ön Muhafaza Donanımları
  • Ön Muhafaza Aksesuar Tahrik Mekanizmaları
  • Sol Üst Aksesuar Tahrik Mekanizması
  • Sağ Üst Aksesuar Tahrik Mekanizması
  • Ön Güç Çıkışları
  • Krank Mili Kasnakları
  • Sönümleyici Korumasının Sökülmesi

Koruma Sistemi

  • Hava Girişi Kesme
  • Anahtarlar ve Kontaktörler
  • Patlama Emniyet Valfi
  • Sensörler

Yedek Parça Kitleri

  • Parça Kitleri
  • Pompa Kitleri
  • Yakıt Transferi
  • Yağlama Yağı

Özel Görünüm

  • Krom Plakalı Emniyet Valfleri
  • Siyah Hava Filtreleri

Start Sistemi

  • Start Motorları veya Çark Cihazları
  • Havalı Start Motoru Seçenekleri
  • Çalıştırma Destekleri
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • Akü Rafı

Genel bilgiler

  • Alet Takımı
  • Caterpillar Datalink Kablosu

3516C Tier 3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3516C Tier 3

Diğer Teklifleri Görüntüle