C18 ACERT IMO II

Ticari Pervane Motorları C18 ACERT IMO II

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
454-715 bhp (339-533 bkW)
454-715 bhp (339-533 bkW)
Hız Aralığı
1.800-2.100 dev/dak
1.800-2.100 dev/dak
Emisyonlar
IMO II, EU IIIA
IMO II, EU IIIA

Görüntüleme

C18 ACERT deniz motoru, IMO II ve EU Stage IIA EPA Tier 3 emisyonları yönetmeliklerine uygun 454-715 bhp, ve EPA Tier 3, IMO II ve EU Stage IIIA emisyonları yönetmeliklerine uygun 469-715 bhp ticari uygulama ratinglerine sahiptir. C18 ACERT'in gelişmiş deniz motoru teknolojisinin getirdiği avantajlara ek olarak, efsanevi Cat ürün desteğinden yararlanabileceksiniz. Maceracı ruhunuz sizi nereye götürürse götürsün, Cat Bayi Ağının yakınınızda olduğundan emin olabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT IMO II

Güç Aralığı 454-715 bhp (339-533 bkW) 454-715 bhp (339-533 bkW)
Hız Aralığı 1.800-2.100 dev/dak 1.800-2.100 dev/dak
Emisyonlar IMO II, EU IIIA IMO II, EU IIIA
Havalandırma TA, TTA TA, TTA
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106 in³ 18.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Minimum Boş Ağırlık 4000 lb 1814 kg
Minimum Uzunluk 73 inç 1854 mm
Maksimum Uzunluk 76 inç 19312 mm
Minimum Yükseklik 47.2 inç 1198 mm
Maksimum Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Minimum Genişlik 44.6 inç 1134 mm
Maksimum Genişlik 47.4 inç 1204 mm
Maksimum Boş Ağırlık 4299 lb 1950 kg

C18 ACERT IMO II Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ayrı devreli Aftercooler (SCAC)
  • Açık Karter Havalandırma (OCV) sistemi
  • Turboşarj, ceket suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

Soğutma Sistemi

  • Isı Eşanjörlü (HEX) ve Omurga (Keel) soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Aftercooler (SCAC)
  • Isı Eşanjörü soğutmalı motorlar için Ceket Suyu (JW) ve SCAC Isı Eşanjörü Kovan ve boruları
  • Yalnızca Isı Eşanjörü soğutmalı motorlar için Dişli tahrikli SCAC pompası
  • Ceket suyu pompası, dişli tahrikli
  • Deniz suyu pompası, bronz impeller, dişli tahrikli
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW genleşme tankı

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 152 mm (6 inç) yuvarlak flanşlı çıkış

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Volan Muhafazası, SAE No. 0
  • Volan, 18 inç, 136 diş
  • SAE standart dönüş
  • SAE Numarası 1, Volan: 14 inç, 113 diş

Yakıt Sistemi

  • Baş taraf servis tek yönlü (simpleks) yakıt sistemi
  • Yakıt transfer pompası, dişli tahrikli
  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

Yağlama Sistemi

  • Ön servis simpleks yağ sistemi
  • Baş taraf ve üstten servis için yağ doldurma kapağı konumları
  • Baş taraf ve üstten servis için yağ doldurma kapağı konumları
  • Baş taraf servis yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Montaj Sistemi

  • Ayarlanabilir ön destek

Güç Çıkışları

  • Alternatörü çalıştırmak için çok oluklu V kayışı
  • NOT: Güç Çıkışları standart olarak bulunmaz

Genel

  • Ön sönümleyici damper
  • Baş taraf servis motoru
  • Ortak elektrik bağlantı noktası
  • Motor çinko tutyalar ile teslim edilmez
  • Motor, D2/E2 emisyon döngüleri uyarınca onaylanmıştır
  • IMO II Ticari Deniz İtme (E3) Çevrimi Emisyon Standartlarını Karşılar
  • EU Stage IIIA ve CCNR Stage II (E3 Çevrimi) Emisyon Standartlarını Karşılar.
  • NOT: Aşağıda verilen değerler Eğlence Amaçlı uygulamalarda / Yat uygulamalarında da kullanılabilir.

Kumanda Sistemi

  • Programlanabilir düşük rölanti
  • WOSR (Geniş Çalışma Hızı Aralığı) özelliği EPA Tier 3 - B ve C Değerleri için bulunmaktadır
  • Ayarlanabilir Yüksek Rölanti (TEL) - Yalnızca EPA Tier 3 WOSR Değerleri
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Uzun süreli ortam koşulları için Motor Koruma Modu - Sadece EPA Tier 3 Değerleri
  • Yalnızca WOSR değerleri için Tork Sınırlama işlevi
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Üç tip gaz sinyali girişi (birincil/ikincil PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-)

C18 ACERT IMO II İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz Sistemi

  • Kuru Dirsekler
  • Su Soğutmalı Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Flanş
  • Susturucu
  • Kıvılcım Tutuculu Susturucu

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Girişi Adaptörü

Şarj Sistemi

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri
  • Alternatör Bağlantı Grubu
  • Ampermetre

Kumanda Sistemi

  • MECP I
  • Caterpillar Alarm Sistemi ve Koruma

Soğutma Sistemi

  • Yardımcı Genleşme Tankı Flanş Kiti

Yakıt Sistemi

  • Çift Yönlü (Dupleks) Yakıt Filtreleri
  • Esnek Yakıt Hatları
  • Yakıt Soğutucu
  • Ana Yakıt Filtreleri

Gösterim

  • Gösterge Panelleri: CAT Gösterge Paneli (MPD), Renkli CAT Gösterge Paneli, Renkli MPD Çift Ekran Tesisatı, MPD Kablo Tesisatı Bağlantı Kiti
  • OEM Kablo Tesisatı
  • Motordan Motora Donanım
  • Göstergeler
  • Şanzıman Sensörleri
  • Yağ Seviyesi Sensörü

Yağlama Sistemi

  • Çift Yönlü (Dupleks) Yağ Filtreleri
  • Şanzıman Yağ Soğutucusu
  • Karter Pompası

Montaj Sistemi

  • Titreşim Sönümleyicileri
  • Ön Destek
  • Arka Destek

Güç Çıkışları

  • Not: Güç Çıkış Ünitesi Seçenekleri Burulma Titreşimi Analizi Gerektirir
  • Krank Mili Kasnakları
  • Ön Kütük Mili
  • Hidrolik Pompası Tahrik Mekanizması Adaptörü
  • Ön Muhafazalı Kavrama

Koruma Sistemi

  • Klas Kuruluşu ve SOLAS
  • Klas Kuruluşu ve Yangına Dayanıklılık

Marş Sistemi

  • Havalı Start Motoru
  • Havalı Start Aksesuarları
  • Çalıştırma Destekleri - Ceket Suyu (JW) Isıtma Cihazı

Start Sistemi

  • Elektrikli Start Motoru - Tek 24 Volt
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip

C18 ACERT IMO II ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C18 ACERT IMO II

Diğer Teklifleri Görüntüle