C32 ACERT IMO II Ticari İtme Motorları

Ticari Pervane Motorları C32 IMO II

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
660-1.450 bhp (492-1.081 bkW)
660-1.450 bhp (492-1.081 bkW)
Hız Aralığı
1.600-2.300 dev/dak
1.600-2.300 dev/dak
Emisyonlar
IMO II, EU IW
IMO II, EU IW

Görüntüleme

C32 deniz motoru, IMO II emisyonları yasal düzenlemelerini karşılayan ratinglerde mevcuttur. A ila C ratingleri için ayrı devreli Aftercooler sistemi (SCAC), Geniş Çalışma Hızı Aralığı (WOSR) ve yağ değişim aralıkları ile altı rating vardır. Diğer avantajları arasında kanıtlanmış motor performansı geçmişi ve kalite ve dayanıklılık konusunda binlerce doğrulama test saatine sahip yüksek performanslı demir bulunur. C32 deniz motorları, kapsamlı Cat küresel bayi ağı ve Caterpillar'ın standart garantisi ile desteklenmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 IMO II

Güç Aralığı 660-1.450 bhp (492-1.081 bkW) 660-1.450 bhp (492-1.081 bkW)
Hız Aralığı 1.600-2.300 dev/dak 1.600-2.300 dev/dak
Emisyonlar IMO II, EU IW IMO II, EU IW
Havalandırma TTA TTA
İç çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 in³ 32.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Minimum Boş Ağırlık 6950 lb 3152 kg
Minimum Uzunluk 77.8 inç 2121 mm
Maksimum Uzunluk 83.5 inç 2284 mm
Minimum Yükseklik 60.9 inç 1547 mm
Maksimum Yükseklik 62.5 inç 1587 mm
Minimum Genişlik 60.17 inç 1528 mm
Maksimum Genişlik 60.17 inç 1528 mm

C32 IMO II Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı Devreli Son Soğutmalı (SCAC)
  • Hava filtresi
  • Turboşarjlar, blok suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

KUMANDA SİSTEMİ

  • Programlanabilir Düşük Rölanti (550 - 750 dev/dak)
  • WOSR (Geniş Çalışma Hızı Aralığı) özelliği A, B ve C Değerleri için bulunmaktadır
  • WOSR Değerleri İçin Programlanabilir Yüksek Rölanti Sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Çeşitli ortam koşulları için Motor Koruma Modu
  • Yalnızca WOSR değerleri için Tork Sınırlama işlevi
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Gaz kelebeği giriş sinyali seçenekleri

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı Eşanjörü (HEX) ve Omurga soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Son Soğutma (SCAC)
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için Blok Suyu (JW) ve Kovan ve Borulu Isı Eşanjörleri
  • SCAC pompası, dişli tahrikli
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli
  • Yalnızca HEX soğutmalı motorlar için dişli tahrikli, bronz impeller deniz suyu pompası
  • Deniz suyu Pompası ve JW Isı Eşanjörü Bağlantısı: 76,2 mm (3 inç) ID Standardı
  • Omurga (Keel) Bağlantıları: 76,2 mm (3 inç) ID Standardı 4 Cıvatalı ANSI Flanş Bağlantısı
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW şönt depoları

EGZOZ SİSTEMİ

  • 4 Cıvatalı 130 mm (5,12 inç) çapında flanşlı çıkış
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • SAE standart döndürme (CCW, uyarıcı ucuna bakar)
  • Volan Muhafazası: SAE No. 0, Volan: 18 inç, 136 tırnaklı

YAKIT SİSTEMİ

  • Çift Yönlü Yakıt Filtreleri, Vidalı, Sağdan ve soldan servis
  • Yakıt bağlantı boyutu: Besleme JIC 37 Derece -10 (7/8-14), Geri Dönüş JIC 37 Derece -8 (3/4-16)
  • Son Soğutucu Şönt Deposunun arkasına takılan Plaka Tipi Yakıt Soğutucusu
  • Yakıt transfer pompası, dişli ile çalıştırılır
  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Tek Yönlü (Simpleks) Yağ Sistemi, Sağ veya Sol taraftan servis
  • Derin yağ karteri haznesi
  • Yağ filtresi için sağdan veya soldan servis konumları
  • Sağdan veya soldan servisli seviye çubuğu
  • Dişli ile çalıştırılan yağ pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ayarlanabilir ön destek

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Yardımcı tahrikler için çok oluklu ön kasnak (1 Adet)

GENEL BİLGİLER

  • Ortak elektriksel birleşme noktası
  • Motor çinko komponentler ile teslim edilmez

C32 IMO II İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemleri

  • Hava Giriş Filtresi
  • Hava Girişi Adaptörü

Şarj Sistemleri

  • Akü Şarj Cihazı
  • Şarj Alternatörleri
  • Ampermetre

Soğutma Sistemi

  • Deniz Dişlisi/Şanzıman Yağ Soğutucuları
  • Bağlantılar

Egzoz Sistemi

  • Çift Dirsek
  • Esnek Bağlantı
  • Çift Susturucu
  • Susturucu Kıvılcım Koruması
  • Flanş

Yakıt Sistemi

  • Su Ayırıcısı

Gösterim

  • OEM Kablo Tesisatı
  • Motordan Motora Donanım
  • Gösterge Panelleri
  • Egzoz Sıcaklık Sensörleri
  • Kablo Tesisatı
  • Göstergeler
  • Şanzıman Sensörleri

Yağlama Sistemi

  • Şanzıman Yağ Soğutucusu
  • Manuel Karter Pompası
  • Çift Katlı Yağ Filtreleri

Koruma Sistemi

  • Yakıt ve Yağ Koruması

Marş Sistemi

  • Havalı Marş Motoru
  • Havalı Marş Donanımları
  • Elektrikli Marş Motorları - Tekli 24 Volt
  • Marş Destekleri
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip
  • İkili Start Motorları (Elektrikli ve Havalı)

Paket

  • Motor Koruma Kapağı
  • İhracat için Paketleme
  • Depolama Amaçlı Koruma

Montaj Sistemi

  • Ön Destek
  • Adaptör Kitleri
  • Yalıtıcı Bağlantıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön Kapalı Kavramalar
  • Arka Hidrolik Pompası Tahriki

GENEL BİLGİLER

  • Karter Havalandırma

KUMANDA SİSTEMİ

  • Gösterge Panelleri
  • CATERPILLAR ALARM VE KORUMA
  • Yakıt ve Yağ Koruması

C32 IMO II ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 IMO II

Diğer Teklifleri Görüntüle