VM 43 C İtme Motoru

VM 43 C

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Düşük işletme maliyetleri
Son derece ekonomik
Sağlam temel
Başarılı geçmiş
Uzmanlık ve Deneyim

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: VM 43 C

Güç Değerleri

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlıklar

VM 43 C Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava emişi susturucusu/filtresi

Kumanda Sistemi

  • Hız regülatörü kabini, yük paylaşım ünitesi (yalnızca çok motorlu tesisler için)
  • Koruma sistemi (dış kabin)
  • Seri bağlantı arayüzü (MODbus/can veriyolu)
  • Çalıştırma/durdurma paneli
  • Koruma paneli (acil Durdurma, devre dışı bırakma, sıfırlama düğmeleri)

Soğutma Sistemi

  • 2 kademeli yükleme havası soğutucusu
  • HT soğutma suyu pompası (motor ile çalıştırılır)
  • Elektronik soğutma suyu ön ısıtma cihazı

Egzoz Sistemi

  • Volan dönüş yönü tarafında turboşarj
  • Egzoz gazı genleşme contası
  • Yalıtımlı egzoz gazı manifoldları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt göstergesi filtresi
  • Yakıt dolaşım pompası (elektronik olarak çalıştırılır/yalnızca MDO/MGO için)
  • Yakıt basınç valfi (ayrı/yalnızca MDO/MGO için)

Göstergeler

  • Yerel kumanda paneli
  • Basınç ve sıcaklık göstergesi
  • Kontrol düğmeleri ve lambalar
  • Acil durdurma kolu

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı pompası (motor ile çalıştırılır)
  • Basınç düzenleme valfi
  • Yağ güvenlik filtresi
  • Kendini temizleyen yağlama yağı filtresi
  • Yağlama yağı plaka soğutucusu (ayrı)
  • Kuru karter

Montaj Sistemi

  • Sağlam bağlantı
  • Yüksek esnekliğe sahip kaplin

Marş Sistemi

  • Marş hava valfi
  • Elektrikli çark cihazı

Genel

  • Burulma Titreşimi Hesaplaması (TVC)
  • Kaldırma cihazı (kiralık)

VM 43 C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava emişi geçiş parçası
  • Genleşme contası
  • Susturucu/filtre
  • Hava girişi kesme valfi

Kumanda Sistemi

  • Motor alarm sistemi
  • Elektronik hız regülatörü
  • Uzaktan kumanda sistemi
  • Elektrik ile çalıştırılan pompalar için marş motoru
  • 24 DC UPS
  • Uzaktan göstergeler (marş havası basıncı, motor devri vb.)

Soğutma Sistemi

  • HT/LT pompası (çift pompa/motor ile çalıştırılır)
  • HT soğutma suyu pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • LT soğutma suyu pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Deniz suyu soğutma pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • FW/SW plaka soğutucu
  • Sıcaklık kontrol valfi
  • Buharla /termal yağla çalışan soğutma suyu ön ısıtma cihazı

Egzoz Sistemi

  • Volan dönüş yönünün ters tarafında turboşarj
  • Susturucu (kıvılcım durduruculu veya kıvılcım durdurucusuz)

Yakıt Sistemi

  • HFO işlem ve besleme modülleri
  • HFO besleme ve takviye pompaları (elektrik ile çalıştırılır)
  • Kendini temizleyen HFO otomatik filtresi
  • Karışım deposu
  • HFO basıncı düzenleme valfi
  • HFO nihai ön ısıtma cihazı
  • HFO viskozite kumanda cihazı
  • Fuel oil soğutucusu

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı işlem modülleri ve birleşik modülleri
  • Yağlama yağı pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Sıcaklık kontrol valfi
  • Ön yağlama yağı pompası (elektrik ile çalıştırılır)

Montaj Sistemi

  • Sağlam bağlantı
  • Esnek boru bağlantıları

Marş Sistemi

  • Marş hava toplayıcısı
  • Marş hava kompresörü

Genel

  • Volan dönüş yönünün ters tarafında PTO şaftı
  • Motor PTO kaplini
  • İndirgeme dişlisi
  • İndirgeme dişlisi PTO kaplini
  • PTO alternatörü
  • Cat İtme Sistemleri

VM 43 C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  VM 43 C

Diğer Teklifleri Görüntüle