Güç Değerleri
Güç Aralığı | 3.299-3.634 bhp (2.460-2.530 bkW) 3.299-3.634 bhp (2.460-2.530 bkW) |
C280 motor platformunun dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine geliştirmeler yapan Caterpillar, EPA Tier 2 uyumlu C280 motor serisini sunmaktan gurur duyar.
Güç Aralığı | 3.299-3.634 bhp (2.460-2.530 bkW) 3.299-3.634 bhp (2.460-2.530 bkW) |
Hız Aralığı | 1000 dev/dak 1000 dev/dak |
Emisyonlar | EPA Tier 4, IMO III EPA Tier 4, IMO III |
Havalandırma | TA TA |
İç Çap | 11.0 inç 280.0 mm |
Strok | 11.8 inç 300.0 mm |
Silindir Hacmi | 9031.0 inç3 148.0 D |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine veya saat yönünde Saat yönünün tersine veya saat yönünde |
Konfigürasyon | Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
Minimum Boş Ağırlık | 41800.0 lb 19000.0 kg |
Minimum Uzunluk | 195.0 inç 4953.0 mm |
Maksimum Uzunluk | 195.0 inç 49536.0 mm |
Minimum Yükseklik | 104.0 inç 2642.0 mm |
Maksimum Yükseklik | 104.0 inç 2642.0 mm |
Minimum Genişlik | 71.0 inç 1803.0 mm |
Maksimum Genişlik | 71.0 inç 1803.0 mm |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.