Güç Değerleri
Güç Aralığı | 4.962-5.444 bhp (3.700-4.060 bkW) 4.962-5.444 bhp (3.700-4.060 bkW) |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
C280 motor platformunun dayanıklılığı ve güvenilirliği üzerine geliştirmeler yapan Caterpillar, EPA Tier 2 uyumlu C280 motor serisini sunmaktan gurur duyar. Temel parçalar, EUI yakıt sistemi kapasiteleri ve en son teknoloji ürünü ADEM™ A3 Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) özellikleri dahil olmak üzere mevcut C280 ile aynıdır. Caterpillar® ürünleri olağanüstü yakıt verimliliği ve daha fazla kullanılabilir güç sağlamaya devam ediyor. Ayrıca uzun bakım aralıklarına ve Caterpillar parçaları ve hizmetlerinin dünyanın dört bir yanında erişilebilirliğine de güvenebilirsiniz.
Güç Aralığı | 4.962-5.444 bhp (3.700-4.060 bkW) 4.962-5.444 bhp (3.700-4.060 bkW) |
Hız Aralığı | 1000 dev/dak 1000 dev/dak |
Emisyonlar | EPA Tier 4, IMO II EPA Tier 4, IMO II |
Havalandırma | TTA TTA |
İç çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 13546 in³ 222 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine veya saat yönünde Saat yönünün tersine veya saat yönünde |
Konfigürasyonu | V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel |
Minimum Boş Ağırlık | 57276 lb 25980 kg |
Minimum Uzunluk | 182 inç 4623 mm |
Maksimum Uzunluk | 182 inç 4623 mm |
Minimum Yükseklik | 134 inç 3404 mm |
Maksimum Yükseklik | 134 inç 3404 mm |
Minimum Genişlik | 80 inç 2032 mm |
Maksimum Genişlik | 80 inç 2032 mm |