Cat C32 Deniz İtme Motoru (US EPA Tier 4 / IMO III)

C32 Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Hava Girişi Sistemi
Emisyonlar
Kontrol Stratejisi
Yakıt Sistemi
Güç Kapasitesi
Sertifikalar
Garanti
Servis

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 Tier 4 / IMO III

Cat Temiz Emisyon Modülü (CEM) - Boyutlar

Boyutlar ve Ağırlıklar

Motor Teknik Özellikleri

C32 Tier 4 / IMO III Standart Donanımlar

YAKIT SİSTEMİ

  • Monte edilmemiş halde teslim edilen su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Hibrit yakıt hatları olan ikili yakıt filtreleri
  • Yakıt transferi ve besleme pompası

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava filtresi
  • Ayrı devreli son soğutmalı (SCAC)

KONTROL SİSTEMİ

  • 24 V kontrol sistemi

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı eşanjörü veya Omurga Soğutmalı
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • Sert deniz suyu hatları - esnek hortum yoktur
  • Soğutma bağlantısı için flanşlar, ANSI veya DIN

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Yağ doldurma, tek yönlü filtre ve seviye çubuğu
  • Derin veya sığ yağ karteri

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ayarlanabilir ön destek bağlantı sistemi

GENEL

  • Sağdan veya soldan servis
  • Müşteri tesisatı ve servis aracı konektörü

C32 Tier 4 / IMO III İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Kapalı karter buharı tahliye sistemi

ALARM VE KORUMA

  • MECP I kontrol paneli
  • Cat® Alarm ve Koruma Sistemli MECP IIIB kontrol paneli

ŞARJ SİSTEMİ

  • Şarj alternatörü

YAKIT SİSTEMİ

  • Manuel veya elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift yönlü yağ filtreleri

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Kütük mili ve pompa tahrik sistemi dahil, ön tahrik üniteleri
  • Arka SAE A veya B pompa tahrik sistemleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Marş motorları - havalı, elektrikli veya ikili

C32 Tier 4 / IMO III ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı